17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアグローブNR SC-2100【100個入り】

通常単価(税別)
3,581
税込単価
3,939
通常出荷日:5日目

ロングサイズで安心・安全の天然ゴム手袋。【特長】・全長が305mmと長く、袖口をプロテクト。・高品質の...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 全長 (mm)
    305
  • 詳細タイプ
    左右両用タイプ
  • 用途
    クリーンルーム内での作業。製薬関連工場。
  • 材質
    NR
  • 特長1
    全長が305mmと長く、袖口をプロテクトします。
  • 特長2
    高品質のラテックス製手袋で、手にフィットし、クリーンルーム内での作業をサポートします。
  • 特長3
    クラス10の高洗浄下で無塵パックしています。
  • 内容量
    1袋(100枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主材料:天然ゴム
  • サイズ:S・M・L
  • 全長:30cm
  • 厚さ:0.1mm

対溶剤表(これらのデータは、品質を保証するものではありません。実際の作業内容や諸条件によって異なることがあります。手袋選択の目安としてご利用ください。)

素材/薬品ガソリンアセトン灯油アルコール塩酸(10%)塩酸(38%)苛性ソーダ
天然ゴム(NR)××

○・・・充分使用に耐える
△・・・条件によっては使用可能
×・・・使用に適さない

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
L
1袋(100枚)
1パック

100個入り

M
1袋(100枚)
1パック

100個入り

S
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,581
( 3,939 )
5日目
3,581
( 3,939 )
5日目
3,581
( 3,939 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロングサイズで安心・安全の天然ゴム手袋。
【特長】
・全長が305mmと長く、袖口をプロテクト。
・高品質のラテックス製手袋で手にフィット。
・クラス10の高洗浄下で無塵パック。
・左右両用タイプ。
【用途】
・クリーンルーム内での作業、製薬関連工場などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアグローブNR SC-2100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアグローブNR SC-2100
みのり手袋 MK-3
クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手
ラバーホープ(ジャージ付)
天然ゴム手袋 トワロンブルー
天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)
メーカー三興化学工業三興化学工業三興化学工業アトム(安全・保護用品)東和コーポレーション(トワロン)ダンロップ
通常価格3,5817171,683571 -430254
通常出荷日5日目7日目60日目1日目1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ天然ゴムすべり止め天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
全長(mm)305310360---
詳細タイプ左右両用タイプ-----
用途クリーンルーム内での作業。製薬関連工場。軽作業用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト