17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トウテックス手袋 TOETEX650

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トウテックス手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TOETEX650

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

天然ゴムラテックスを主原料とした長手袋で、特に着脱が容易となるように改良され、綿手袋、軍手などの上からもスムーズに着脱できるニュータイプのグローブです

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
仕様
ロング
全長(mm)
650
厚さ(mm)
0.6
直径(mm)
166
ハンドサイズ(mm)
236
カラー
アメ色
材質
天然ゴム
特長1
無菌ボックス、ドライボックスの使用に好適です。
内容量
1双
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト