17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホット絞り手袋 HOTSHIBORI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホット絞り手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HOTSHIBORI

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・ずれ落ち防止の手首部絞り付き厚手の天然ゴム手袋です。・全面スベリ止め加工つき。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
全長(mm)
330
カラー
オレンジ
用途
軽作業用
材質
天然ゴム製
内容量
1双
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト