17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドルック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドルック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HANDLOOK-LB

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

裏毛付き天然ゴム手袋。
【特長】
・中厚タイプ。
・柔らかく手にフィット。
【用途】
・手の保護に便利。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
L
全長(mm)
310
カラー
ブルー
用途
軽作業用
材質
天然ゴム製
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト