17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

みのり手袋 MK-3

通常単価(税別)
717
税込単価
789
通常出荷日:7日目

肌触りの良い裏地とすべり止め効果が付いた天然ゴム手袋。【特長】・厚手タイプ【用途】・各種作業に最適

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 全長 (mm)
    310
  • カラー
    グリーン
  • 用途
    軽作業用
  • 材質
    天然ゴム製
  • 内容量
    1双

型番:

MK-3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 脱着スムーズ加工
  • 全長:31cm、厚さ:0.5mm

使用方法・使用事例

用途:工場、研磨、一般家庭用

MK-3の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
全長(mm)
310
カラー
グリーン
用途
軽作業用
材質
天然ゴム製
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-3

内容量

最小発注数量
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
7日目

詳細情報

基本情報

肌触りの良い裏地とすべり止め効果が付いた天然ゴム手袋。
【特長】
・厚手タイプ
【用途】
・各種作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みのり手袋 MK-3の型番MK-3のページです。 型番MK-3に関する仕様情報を記載しております。
みのり手袋 MK-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
みのり手袋 MK-3
クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手
ピュアグローブNR SC-2100
天然ゴム手袋3双
天然ゴム手袋 ハード3
ジョブスター(3双組) 181-3P
メーカー三興化学工業三興化学工業三興化学工業コーコス信岡東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格7171,6833,5819807741,484
通常出荷日7日目60日目5日目3日目1日目〜8日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止め天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
全長(mm)310360305---
カラーグリーン----
用途軽作業用-クリーンルーム内での作業。製薬関連工場。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト