17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手 CROWNTEX

クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手

通常単価(税別)
1,683
税込単価
1,851
通常出荷日:60日目

天然ゴム製手袋。【特長】・アルコールや酸、アルカリなどの耐久性に優れる・前指型、厚手【用途】・工業用に...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • サイズ
    フリー
  • 全長 (mm)
    360
  • カラー
  • 特長1
    アルコールや酸、アルカリなどの耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。
  • 特長2
    前指型・厚手。
  • 内容量
    1双

型番:

CROWNTEX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐酸、耐アルカリのクラウンテックス工業用手袋

クラウンテックス工業用手袋

クラウンテックス工業用手袋

商品概要

  • サイズ:フリー
  • 色:黒
  • 全長:360mm
  • 前指型・厚手

CROWNTEXの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
フリー
全長(mm)
360
カラー
特長1
アルコールや酸、アルカリなどの耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。
特長2
前指型・厚手。
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 60日以内

型番リスト

表示件数
型番
CROWNTEX

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683
( 1,851 )
60日目

詳細情報

基本情報

天然ゴム製手袋。
【特長】
・アルコールや酸、アルカリなどの耐久性に優れる
・前指型、厚手
【用途】
・工業用に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手の型番CROWNTEXのページです。 型番CROWNTEXに関する仕様情報を記載しております。
クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手
みのり手袋 MK-3
天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306
ピュアグローブNR SC-2100
天然ゴム手袋 ノーテ絞型
電気用高圧ゴム手袋
メーカー三興化学工業三興化学工業ショーワグローブ三興化学工業東和コーポレーション(トワロン)アズワン
通常価格1,683717730 -3,58131533,999 -
通常出荷日60日目7日目在庫品1日目〜5日目1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ天然ゴムすべり止め天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
サイズフリー-----
全長(mm)360310-305--
カラーグリーン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト