17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 906

ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤

通常単価(税別)
3,071
税込単価
3,378
通常出荷日:1日目

【特長】・空気が遮断されると硬化する無溶剤型、一液性の嫌気性の配管用シール剤・即シール性に優れ、水質基...

詳細を確認

型番:

906
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘルメシール 906の仕様

ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤:関連画像

ヘルメシール 906のイメージ図

  • 容易に取り外すことができます。
  • 溶剤型シール剤の1/5程度の使用量で十分です。
  • 水道法による水質基準に適合しています。
  • 容量:150g(チューブ/灰色)
  • ※ ステンレス配管には、前処理剤としてヘルメシールプライマーを使用してください。

906の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
グレー
トラスココード
122-6967
内容量
1本(150g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
906

内容量

最小発注数量
1本(150g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,071
( 3,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気が遮断されると硬化する無溶剤型、一液性の嫌気性の配管用シール剤
・即シール性に優れ、水質基準にも合格しており、スプリンクラー配管・屋内外消火栓配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・給湯・冷温水・熱水・油・エアー・不凍液等の金属配管に優れたシール効果を発揮する、高性能多目的嫌気性配管用シール剤です
・硬化後は振動や衝撃に強く弛みを生じない仕様
【用途】
・全ての金属配管に使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤の型番906のページです。 型番906に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス配管に使用できますか?
A
使用できます。
ご使用の際は、前処理剤としてヘルメシールプライマーを使用して下さい。
プライマー塗布後はプライマーの溶剤を十分に揮発させてからご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤
ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤
ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤
メーカー日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス
通常価格3,0711,9001,9001,5753,0711,369
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
グレーグレーグレーホワイト
トラスココード122-6967122-6738122-6771122-6762122-6941-
内容量1本(150g)1缶(500g)1缶(500g)1缶(500g)1本(150g)1本(300g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト