17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤 903

ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤

通常単価(税別)
3,071
税込単価
3,378
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス配管に最適な嫌気性配管シール剤です。・大口径配管、スプリンクラー配管に最適な嫌気性...

詳細を確認

ご注意

  • 樹脂配管での使用には不向きです。硬化しません。

型番:

903
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘルメシール 903の仕様

ヘルメシール 903 ステンレス配管用シール剤:関連画像

ヘルメシール 903のイメージ図

  • 給水・給湯・油・エアー・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
  • 水道法による水質基準に適合しています。
  • 容量:150g(チューブ/白色)
  • ※ ステンレス配管には、前処理剤としてヘルメシールプライマーを使用してください。

903の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
トラスココード
122-6941
内容量
1本(150g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
903

内容量

最小発注数量
1本(150g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,071
( 3,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に最適な嫌気性配管シール剤です。
・大口径配管、スプリンクラー配管に最適な嫌気性配管シール剤です。
・無溶剤タイプで、締付けのときに、潤滑性を発揮し作業を容易にします
・給水・給湯・油・エアー・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です
・水道法による水質基準に適合しています
・無溶剤タイプで、優れた耐圧性、耐薬品性を示す
・高粘度でチクソトロピック性を有し、又ダレが少なく、締付けの時に、潤滑性を発揮するため作業が容易
・標準塗布量は溶剤型シール剤の1/5程度で充分な使用量
・空気が遮断されると硬化する嫌気性の配管用シール剤

ご注意

  • 樹脂配管での使用には不向きです。硬化しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤の型番903のページです。 型番903に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス配管に使用できますか?
A
使用できます。
ご使用の際は、前処理剤としてヘルメシールプライマーを使用して下さい。
プライマー塗布後はプライマーの溶剤を十分に揮発させてからご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤
ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
メーカー日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス
通常価格3,0711,9003,0711,9001,5751,822
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
ホワイトグレーグレーグレーグレー
トラスココード122-6941122-6738122-6967122-6771122-6762-
内容量1本(150g)1缶(500g)1本(150g)1缶(500g)1缶(500g)1缶(500g)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト