17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 55

ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

通常単価(税別)
1,575
税込単価
1,733
通常出荷日:1日目

ライニング鋼管用防食シール剤。【特長】・ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじ部のシールはもとより、耐熱...

詳細を確認

型番:

55
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘルメシール 55の仕様

ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤:関連画像

ヘルメシール 55のイメージ図

  • 国土交通省機械設備工事共通仕様書(平成13年版)及び公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編・平成16年版)に適合した防食シール剤。
  • 日本水道協会規格品(JWWA K146、K142)。
  • 容量:500g(ハケ付缶/灰色)

55の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
グレー
トラスココード
122-6762
規格
JWWA K146,K142
内容量
1缶(500g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55

内容量

最小発注数量
1缶(500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,575
( 1,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

ライニング鋼管用防食シール剤。
【特長】
・ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじ部のシールはもとより、耐熱性が良く、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます
・乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します
・耐熱性(95℃まで)がよく、人体に無害
・耐圧性、耐候性、耐土壌性に優れている
・高性能の特許樹脂(特許539754号)でJIS認定工場で徹底した品質管理のもとで製造

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤の型番55のページです。 型番55に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合している規格などについて教えてください。
A
日本水道協会規格(JWWAK146及びJWWAK142)品
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤
ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤
メーカー日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス
通常価格1,5751,9001,9003,0713,0711,369
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
グレーグレーグレーホワイト
トラスココード122-6762122-6771122-6738122-6967122-6941-
規格JWWA K146,K142JWWA K146,K142----
内容量1缶(500g)1缶(500g)1缶(500g)1本(150g)1本(150g)1本(300g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト