17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PSKNR/L、PSSNR/L、PSDNN

通常単価(税別)
11,796
税込単価
12,976
通常出荷日:2日目

【用途】外径の加工に使用できます。【特長】右勝手のレバーロッククランプ式です。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

PSSNR2020K12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSSNR2020K12の仕様・寸法情報

加工用途
外径
適合チップ形状
S(四角形)
勝手
クランプ方式
ISO規格外
シャンク高さ(mm)
20
シャンク幅(mm)
20
トラスココード
520-9552
適合チップ
SN□□1204
シート
TSN 423
レンチ
HW 3.0

絞り込み条件

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSSNR2020K12

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
20
20
520-9552
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,796
( 12,976 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
外径の加工に使用できます。
【特長】
右勝手のレバーロッククランプ式です。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PSKNR/L、PSSNR/L、PSDNNの型番PSSNR2020K12のページです。 型番PSSNR2020K12に関する仕様情報を記載しております。
外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PSKNR/L、PSSNR/L、PSDNNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PSKNR/L、PSSNR/L、PSDNN
外径・面取り加工用バイト PSDNN形
外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形
P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L
外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
メーカーイスカルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイサンドビック
通常価格11,7968,342 -8,252 -15,006 -8,252 -11,925 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
加工用途外径外径 / 面取り外径 / 端面 / 面取り面取り外径 / 端面外径 / 後引き
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
クランプ方式ISO規格外ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ISO規格外
適合チップSN□□1204-----
シートTSN 423-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング