ツール用品技術窓口

外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLCR/L

通常単価(税別)
11,034
税込単価
12,137
通常出荷日:2日目

ウェッジ取替式、ISO旋削ホルダー。【特長】・イスカル先進のウェッジ取替式旋削工具。・チップが取付け可...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

SCLCR0808F06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCLCR0808F06の仕様・寸法情報

加工用途
外径
適合チップ形状
C(80°ひし形)
勝手
クランプ方式
スクリューオン(S)
シャンク高さ(mm)
8
シャンク幅(mm)
8
トラスココード
521-1468
適合チップ
CCMT 0602 CCGT 0602

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCLCR0808F06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,034
( 12,137 )
2日目

詳細情報

基本情報

ウェッジ取替式、ISO旋削ホルダー。
【特長】
・イスカル先進のウェッジ取替式旋削工具。
・チップが取付け可能です。
・優れた精度(+/-0.01mm)と再現性。
・ホルダーの在庫数を削減し、経済的かつ、能率性を向上させます。
・多様なチップが取り付け可能です。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLCR/Lの型番SCLCR0808F06のページです。 型番SCLCR0808F06に関する仕様情報を記載しております。
外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLCR/L
レバーロック式外径加工用バイト PCLNR
レバーロック式外径加工用バイト PDJNR
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP
レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR
メーカーイスカルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,0348,7658,78231,035 -31,035 -8,782
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
勝手--
クランプ方式スクリューオン(S)ピンロック(P)ピンロック(P)スクリューオン(S)スクリューオン(S)ピンロック(P)
シャンク高さ(mm)82020--20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング