ツール用品技術窓口

外径加工用ホルダー(Rクランプ) DWLNR/L

通常単価(税別)
12,091
税込単価
13,300
通常出荷日:2日目

Wクランプ式、ISO旋削用ホルダー。【特長】・引き込みと押えのWクランプで強固かつ安定したクランプシス...

詳細を確認
  • 加工用途
    外径
  • 適合チップ形状
    W(六角形)
  • 勝手
  • クランプ方式
    クランプオン(C)
  • シャンク高さ (mm)
    25
  • シャンク幅 (mm)
    25
  • 適合チップ
    WN□□ 0804...
  • クランプねじ
    SR 10400270-25.5
  • シート
    RWT 443( RWT 443-TNM(別途ご注文下さい。)WNMG0804...-TNM 用)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 鋳物加工時、切屑がクランプ部にたまる可能性がある為チップ交換時はご注意下さい。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

DWLNR2525M08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWLNR2525M08の仕様・寸法情報

加工用途
外径
適合チップ形状
W(六角形)
勝手
クランプ方式
クランプオン(C)
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
適合チップ
WN□□ 0804...
クランプねじ
SR 10400270-25.5
シート
RWT 443( RWT 443-TNM(別途ご注文下さい。)WNMG0804...-TNM 用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWLNR2525M08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,091
( 13,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

Wクランプ式、ISO旋削用ホルダー。
【特長】
・引き込みと押えのWクランプで強固かつ安定したクランプシステム。
・優れたコーナー位置再現性。
・簡単迅速な脱着を可能とするキークランプシステム。
・高いクランプ剛性により、長いチップ寿命。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 鋳物加工時、切屑がクランプ部にたまる可能性がある為チップ交換時はご注意下さい。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用ホルダー(Rクランプ) DWLNR/Lの型番DWLNR2525M08のページです。 型番DWLNR2525M08に関する仕様情報を記載しております。
外径加工用ホルダー(Rクランプ) DWLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用ホルダー(Rクランプ) DWLNR/L
PCLN R/L 外径・端面加工
レバーロック式外径加工用バイト PCLNR
レバーロック式外径加工用バイト PDJNR
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP
メーカーイスカル京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,0919,2508,1808,18028,990 -28,990 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状W(六角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
勝手---
クランプ方式クランプオン(C)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
シャンク高さ(mm)25322020--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング