17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルスレッド スローアウェイ式エンドミルカッター 1枚刃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミルスレッド スローアウェイ式エンドミルカッター 1枚刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTSR0009H12

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・チップ式ねじ切りチップ(ミリング加工用)
・ねじ切り加工。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

工具材質
超硬
ねじ種類
メートル
被削材
ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
コーティング・表面処理
鋼用
全長(mm)
85
刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
20
トラスココード
520-4801
被削材(詳細)
合金鋼(SCM)
タップ種類
ねじ切り関連工具
カッター径φD(mm)
9.5
寸法H(mm)
14

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト