17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニタングスロット チップ

通常単価(税別)
1,381
税込単価
1,519
通常出荷日:2日目~3日目

イスカル ミニタングスロット チップ高精度加工、4コーナー使い。

  • 形状(型番頭文字)
    L(長方形)
  • 逃げ角
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 詳細タイプ
    LNET 08...TN-N
  • 寸法s (mm)
    6.85
  • 寸法r (mm)
    0.4
  • 寸法l (mm)
    8.4
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • 寸法w(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

寸法w

(mm)

トラスココード

特長

最小発注数量
鋳鉄 / 高硬度材
IC910
1.8
-
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
IC928
1.8
-
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング刃先強度大
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
IC928
2.1
-
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング刃先強度大
10個
鋳鉄 / 高硬度材
IC910
2.6
338-7321
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
IC928
2.6
338-7330
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング刃先強度大
10個
鋳鉄 / 高硬度材
IC910
3
-
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
IC928
3
338-7348
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング刃先強度大
10個
鋳鉄 / 高硬度材
IC910
3.5
-
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
IC928
3.5
338-7356
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング刃先強度大
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
3日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
3日目

詳細情報

基本情報

イスカル ミニタングスロット チップ
高精度加工、4コーナー使い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニタングスロット チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニタングスロット チップ
ミーリング用チップ  SDKR
ヘリIQミル チップ
ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格1,381591 -1,3522,8449181,795
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)L(長方形)S(正方形)T(正三角形)W(六角形)L(長方形)L(長方形)
逃げ角N(0°)E(20°)その他その他その他その他
利用可能コーナー数443622
詳細タイプLNET 08...TN-NSDKRHM390 TDKT 1505... 3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)H600WXCU…08…HP ANKTP290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)
寸法s(mm)6.853.185.856.82.66

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング