17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミーリング用チップ  SDKR

通常単価(税別)
5911,009
税込単価
6501,110
通常出荷日:3日目

イスカル ミーリング用チップ SDKR最新設計・金型技術により高精度を実現したチップです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 詳細タイプ
    SDKR
  • 寸法d (mm)
    12.7
  • 寸法s (mm)
    3.18
  • 寸法f (mm)
    1.2
  • 寸法l (mm)
    12.7
  • 用途
    平面削/面削
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 補足記号

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

補足記号

材質

トラスココード

特長

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
76
IC30N
162-9948
サーメット材種。中~仕上げ加工用。耐摩耗性に優れ、仕上げ面が良く、中~高速加工用。
10個
鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
76
IC328
162-9930
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
HS
IC328
162-9891
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591
( 650 )
3日目
716
( 788 )
3日目
1,009
( 1,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

イスカル ミーリング用チップ SDKR
最新設計・金型技術により高精度を実現したチップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリング用チップ  SDKRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリング用チップ  SDKR
ヘリIQミル チップ
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ
ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格591-1,3521,1432,8449181,795
通常出荷日3日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)T(正三角形)S(正方形)W(六角形)L(長方形)L(長方形)
逃げ角E(20°)その他その他その他その他その他
利用可能コーナー数434622
詳細タイプSDKRHM390 TDKT 1505... 3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)SOMX…-DTH600WXCU…08…HP ANKTP290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)
寸法d(mm)12.711.45.413.664.510.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング