17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル)マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径6-25mm)

通常単価(税別)
4,62916,202
税込単価
5,09217,822
通常出荷日:2日目

ヘッド交換式エンドミル:MM...T05/T06/T08/T10/T12/T15 マルチマスター加工...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 外径(D)(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

  • 総刃数(枚)

  • 詳細タイプ

  • 寸法Ts(mm)

  • 寸法r(mm)

  • 材質

  • トラスココード

  • シャンク径 (d)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

総刃数

(枚)

詳細タイプ

寸法Ts

(mm)

寸法r

(mm)

材質

トラスココード

シャンク径 (d)

(mm)

コーティング形式

最小発注数量
6
10
5
4
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T05
2.987±0.010
IC908
-
8
PVDコーティング
2個
8
10
5
2
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T05
3.982±0.010
IC908
338-7712
7.6
PVDコーティング
2個
8
10
5
4
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T05
3.982±0.010
IC908
338-7721
7.6
PVDコーティング
2個
10
13
7
2
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T06
4.982±0.010
IC908
210-4962
9.6
PVDコーティング
2個
10
13
7
4
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T06
4.982±0.010
IC908
210-4971
9.6
PVDコーティング
2個
12
16.5
9
2
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T08
5.978±0.012
IC908
210-4989
11.5
PVDコーティング
2個
12
16.5
9
4
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T08
5.978±0.012
IC908
210-4997
11.5
PVDコーティング
2個
16
20.5
9
2
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T10
7.978±0.012
IC908
519-9077
15.2
PVDコーティング
2個
16
20.5
12
4
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T10
7.978±0.012
IC908
519-9085
15.2
PVDコーティング
2個
20
25.5
15
4
MM EB... 2/4枚刃 高精度 ボールヘッド
T12
9.972±0.012
IC908
627-4056
18.3
PVDコーティング
2個
8
10
5
2
MM EBA... 2枚刃 アルミ加工用 高精度ボールヘッド
T05
3.982±0.010
IC08
-
7.6
超微粒子超硬
2個
10
13
7
2
MM EBA... 2枚刃 アルミ加工用 高精度ボールヘッド
T06
4.982±0.010
IC08
-
9.6
超微粒子超硬
2個
12
16.5
9
2
MM EBA... 2枚刃 アルミ加工用 高精度ボールヘッド
T08
5.978±0.012
IC08
-
11.7
超微粒子超硬
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,824
( 6,406 )
2日目
5,450
( 5,995 )
2日目
6,346
( 6,981 )
2日目
6,198
( 6,818 )
2日目
7,167
( 7,884 )
2日目
7,764
( 8,540 )
2日目
9,035
( 9,939 )
2日目
12,170
( 13,387 )
2日目
14,121
( 15,533 )
2日目
16,202
( 17,822 )
2日目
4,629
( 5,092 )
2日目
5,301
( 5,831 )
2日目
6,645
( 7,310 )
2日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式エンドミル:MM...T05/T06/T08/T10/T12/T15 マルチマスター加工ヘッド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル)マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径6-25mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル)マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径6-25mm)
ヘッド交換式エンドミル ロングタイプ VBO型
タングマイスター用ヘッド ブルノーズタイプ 6枚刃 VBN型
iMX-B3FV 高能率加工用3枚刃制振ボールヘッド
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBE
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD
メーカーイスカルタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格4,629-11,391 -12,704 -10,697 -6,2506,228 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
加工用途曲面その他傾斜切り込み / その他側面 / 曲面傾斜切り込み / その他傾斜切り込み / その他
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工その他その他その他
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング