17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)

通常単価(税別)
8,73794,744
税込単価
9,611104,218
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】ねじ込み式で簡単交換式のヘッド,高精度研削切刃/Mタイプ切刃,高精度研削切刃/Mタイプ切刃ヘビ...

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番シャンク材質適合ヘッド
MMSAL055W12T05(1)SMM...T05
MMSAL060C08T05
MMSAL065W16T06(1)MM...T06
MM GRIT 16/18
MMSAL065W16T08(1)MM...T08
MM GRIT 22
MMSAL070C08T05CCMM...T05
MMSAL070C10T06CMM...T06
MM GRIT 16/18
MMSAL070C12T08CMM...T08
MM GRIT 22
MMSAL070W20T10(1)SMM...T10
MM GRIT 28
MMSAL075C10T06MM...T06
MM GRIT 16/18
MMSAL075W25T12(1)MM...T12
MMSAL090C08T05CCMM...T05
MMSAL090C10T06CMM...T06
MM GRIT 16/18
MMSAL090C10T06WW
MMSAL090C12T08SMM...T08
MM GRIT 22
MMSAL090C12T08CC
MMSAL090C16T10CMM...T10
MM GRIT 28
MMSAL090C20T12CMM...T12
MMSAL100C16T10SMM...T10
MM GRIT 28
MMSAL110C08T05CCMM...T05
MMSAL110C10T06CMM...T06
MM GRIT 16/18
MMSAL110C12T08CMM...T08
MM GRIT 22
MMSAL110C12T08WW
MMSAL110C16T10CCMM...T10
MM GRIT 28
MMSAL120C20T12SMM...T12
MMSAL130C12T08CCMM...T08
MM GRIT 22
MMSAL130C16T10CMM...T10
MM GRIT 28
MMSAL130C20T12CMM...T12
MMSAL150C10T06CMM...T06
MM GRIT 16/18
MMSAL150C16T10CMM...T10
MM GRIT 28
MMSAL200C20T12CMM...T12

(1)キー溝用ショートタイプ

  • ねじ結合部分に潤滑材を使用しないで下さい。
  • 溝入れヘッド使用時と高精度/高剛性が求められる場合は、超硬シャンクをご使用下さい。

※ S=スチールシャンク C=超硬シャンク W=タングステンシャンク

外形図

マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) 外形図

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

寸法φd1

(mm)

寸法H

(mm)

寸法h

(mm)

シャンク材質

トラスココード

用途

Ts

適合ヘッド

最小発注数量
55
12
7.60
3.8
-
スチール
627-4153
キー溝用ショートタイプ
T05
MM...T05
1個
60
8
7.60
15.0
12.5
スチール
627-4609
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T05
MM...T05
1個
65
16
9.60
6.0
-
スチール
224-3539
キー溝用ショートタイプ
T06
MM...T06/MM GRIT 16/18
1個
65
16
11.50
4.0
-
スチール
224-3580
キー溝用ショートタイプ
T08
MM...T08/MM GRIT 22
1個
70
8
7.60
20.0
18.0
超硬
627-4617
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T05
MM...T05
1個
70
10
9.60
20.0
18.0
超硬
224-3547
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T06
MM...T06/MM GRIT 16/18
1個
70
12
11.50
20.0
17.9
超硬
224-3598
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T08
MM...T08/MM GRIT 22
1個
70
20
15.20
4.0
-
スチール
627-4625
キー溝用ショートタイプ
T10
MM...T10/MM GRIT 28
1個
75
10
9.55
20.0
17.4
スチール
210-4687
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T06
MM...T06/MM GRIT 16/18
1個
75
25
18.30
6.0
-
スチール
627-4161
キー溝用ショートタイプ
T12
MM...T12
1個
90
8
7.60
40.0
38.0
超硬
627-4633
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T05
MM...T05
1個
90
10
9.60
40.0
38.0
超硬
224-3563
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T06
MM...T06/MM GRIT 16/18
1個
90
10
9.55
20.0
17.2
タングステン
224-3555
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T06
MM...T06/MM GRIT 16/18
1個
90
12
11.50
16.0
13.3
スチール
210-4695
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T08
MM...T08/MM GRIT 22
1個
90
12
11.50
40.0
37.0
超硬
224-3610
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T08
MM...T08/MM GRIT 22
1個
90
16
15.20
40.0
37.5
超硬
627-4641
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T10
MM...T10/MM GRIT 28
1個
90
20
18.30
40.0
36.6
超硬
627-4170
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T12
MM...T12
1個
100
16
15.20
20.0
16.3
スチール
627-4650
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T10
MM...T10/MM GRIT 28
1個
110
8
7.60
60.0
57.9
超硬
627-4668
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T05
MM...T05
1個
110
10
9.60
60.0
57.9
超硬
224-3571
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T06
MM...T06
1個
110
12
11.50
60.0
57.8
超硬
229-4168
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T08
MM...T08/MM GRIT 22
1個
110
12
11.50
20.0
17.0
タングステン
224-3601
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T08
MM...T08/MM GRIT 22
1個
110
16
15.20
60.0
58.0
超硬
627-4676
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T10
MM...T10/MM GRIT 28
1個
120
20
18.30
25.0
20.3
スチール
627-4188
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T12
MM...T12
1個
130
12
11.50
80.0
77.8
超硬
224-3636
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T08
MM...T08/MM GRIT 22
1個
130
16
15.20
80.0
77.4
超硬
627-4684
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T10
MM...T10/MM GRIT 28
1個
130
20
18.30
80.0
76.5
超硬
627-4196
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T12
MM...T12
1個
150
10
9.60
100.0
98.5
超硬
338-8042
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T06
MM...T06/MM GRIT 16/18
1個
150
16
15.20
100.0
97.4
超硬
627-4692
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T10
MM...T10/MM GRIT 28
1個
200
20
18.30
120.0
116.5
超硬
627-4200
溝/削倣い削り/斜め沈み/斜め沈み/ポケット/プランジング
T12
MM...T12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,035
( 9,939 )
3日目
9,035
( 9,939 )
3日目
8,737
( 9,611 )
3日目
9,968
( 10,965 )
3日目
26,729
( 29,402 )
3日目
27,625
( 30,388 )
1日目
32,029
( 35,232 )
3日目
11,049
( 12,154 )
3日目
9,333
( 10,266 )
3日目
12,619
( 13,881 )
3日目
27,027
( 29,730 )
1日目
27,625
( 30,388 )
3日目
31,358
( 34,494 )
1日目
9,968
( 10,965 )
1日目
32,029
( 35,232 )
3日目
40,019
( 44,021 )
3日目
51,963
( 57,159 )
3日目
11,049
( 12,154 )
1日目
30,387
( 33,426 )
3日目
32,029
( 35,232 )
3日目
36,435
( 40,079 )
3日目
54,927
( 60,420 )
3日目
44,796
( 49,276 )
3日目
12,992
( 14,291 )
5日目
37,370
( 41,107 )
3日目
49,201
( 54,121 )
3日目
63,909
( 70,300 )
3日目
36,734
( 40,407 )
1日目
54,130
( 59,543 )
3日目
94,744
( 104,218 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ねじ込み式で簡単交換式のヘッド,高精度研削切刃/Mタイプ切刃,高精度研削切刃/Mタイプ切刃ヘビィメタルシャンクは高剛性ですボール、スクウエアー、などのマルチマスターホルダーです。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
マルチマスター MM GRT(面取り用ホルダー) MM TS(T溝加工用ホルダー)
タング・マイスター用ストレートシャンク
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプ
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック ストレートタイプ
高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP
メーカーイスカルイスカルタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ
通常価格8,737-9,33311,170 -109,956 -38,070 -24,460 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目3日目3日目1日目
加工用途側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 面取り / その他側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他 / 曲面平面 / 側面 / 溝 / その他 / 曲面その他
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式シャンクタイプねじ込み式ねじ込み式シャンクタイプ
詳細タイプMM S-A... (ストレートシャンク)MM TS-A... ストレートシャンク(MM TSミーリングヘッド用)----
特長ねじ込み式で簡単交換式のヘッド 高精度研削切刃/Mタイプ切刃 高精度研削切刃/Mタイプ切刃ヘビィメタルシャンクは高剛性です ボール、スクウエアー、溝等ねじ込み式で簡単交換式のヘッド 高精度研削切刃/Mタイプ切刃 高精度研削切刃/Mタイプ切刃ヘビィメタルシャンクは高剛性です ボール、スクウエアー、溝等----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング