17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチマスター MM TS(T溝加工用ヘッド)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチマスター MM TS(T溝加工用ヘッド)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MMTS135H30D06T05IC328

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

Tスロッターミーリングヘッド。
MM TS(T溝加工用ヘッド)。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
仕上げ区分
その他
取付け方法
ねじ込み式
外径(D)(φ)
13.5
有効切れ刃長(Ad)(mm)
3
総刃数(枚)
6
詳細タイプ
MM TS-H... Tスロッターミーリングヘッド
寸法Ts(mm)
T05
寸法T(mm)
2.65
寸法r(mm)
0.4
材質
IC328
寸法w(mm)
3

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト