17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

通常単価(税別)
918
税込単価
1,010
通常出荷日:2日目

豊富なチップブレーカーと材質の組み合わせで、あらゆる加工に対応できます。

  • 形状(型番頭文字)
    L(長方形)
  • 逃げ角
    その他
  • 被削材
    ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 詳細タイプ
    HP ANKT
  • 寸法d (mm)
    4.5
  • 寸法s (mm)
    2.6
  • 材質
    IC928
  • 寸法r (mm)
    0.2
  • 寸法f (mm)
    1.6
  • トラスココード
    338-6929
  • 寸法ap (mm)
    7.7
  • 寸法l (mm)
    8.7
  • 特長
    強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング刃先強度大
  • 用途
    刃先強化タイプ鋼・鋳鉄・一般材用:最大0.15㎜まで

型番:

HPANKT070202PNTRIC928
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPANKT070202PNTRIC928の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
L(長方形)
逃げ角
[その他] その他
被削材
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数
2
詳細タイプ
HP ANKT
寸法d(mm)
4.5
寸法s(mm)
2.6
材質
IC928
寸法r(mm)
0.2
寸法f(mm)
1.6
トラスココード
338-6929
寸法ap(mm)
7.7
寸法l(mm)
8.7
特長
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング刃先強度大
用途
刃先強化タイプ鋼・鋳鉄・一般材用:最大0.15㎜まで
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPANKT070202PNTRIC928
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
2日目

詳細情報

基本情報

豊富なチップブレーカーと材質の組み合わせで、あらゆる加工に対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリーの型番HPANKT070202PNTRIC928のページです。 型番HPANKT070202PNTRIC928に関する仕様情報を記載しております。
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ
ヘリIQミル チップ
アルファ ボールプレシジョン F ABPF用強ねじれ刃形インサート SHタイプ
ミニタングスロット チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)イスカル
通常価格9181,7951,1431,3523,956 -1,381
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜2日目〜
形状(型番頭文字)L(長方形)L(長方形)S(正方形)T(正三角形)その他L(長方形)
逃げ角その他その他その他その他その他N(0°)
被削材ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材-
利用可能コーナー数2243その他4
詳細タイプHP ANKTP290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)SOMX…-DTHM390 TDKT 1505... 3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)-LNET 08...TN-N

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング