17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ

通常単価(税別)
2,844特別価格
税込単価
3,128特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

イスカル ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ両面6コーナー使いチップ、超高送り...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    W(六角形)
  • 逃げ角
    その他
  • 利用可能コーナー数
    6
  • 詳細タイプ
    H600WXCU…08…
  • 寸法d (mm)
    13.66
  • 寸法s (mm)
    6.8
  • 寸法r (mm)
    1.2
  • 寸法l (mm)
    8.8
  • 用途
    平面削/斜め沈み/プランジング
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 加工タイプ

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

加工タイプ

材質

トラスココード

特長

最小発注数量
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
軽切削-中切削
IC330
362-3459
高靭性材質、最新AlTiN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
軽切削-中切削
IC808
362-3467
高靭性超微粒子超硬母材、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切削排出性能。中~高切削速度での断続切削、不安定な条件での加工等にも適す。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
軽切削-中切削
IC830
362-3475
高靭性材質、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
中切削-重切削
IC808
362-3483
高靭性材質、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
10個
鋳鉄
中切削-重切削
IC810
362-3491
高靭性母材に耐酸化性に優れる最新AlTiN PVDをコーティング。不安定な条件下でのノジュラー鋳鉄の高速ミーリング加工、ねずみ鋳鉄の低~中切削速度でのミーリング加工に推奨。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
中切削-重切削
IC830
362-3505
高靭性材質、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844
( 3,128 )
3日目
2,844
( 3,128 )
1日目
2,844
( 3,128 )
3日目
2,844
( 3,128 )
3日目
2,844
( 3,128 )
3日目
2,8442,758
( 3,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イスカル ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ
両面6コーナー使いチップ、超高送り用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ
ミーリング用チップ  SDKR
ヘリIQミル チップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格2,844591 -1,3529181,7951,143
通常出荷日在庫品1日目〜3日目2日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
形状(型番頭文字)W(六角形)S(正方形)T(正三角形)L(長方形)L(長方形)S(正方形)
逃げ角その他E(20°)その他その他その他その他
利用可能コーナー数643224
詳細タイプH600WXCU…08…SDKRHM390 TDKT 1505... 3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)HP ANKTP290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)SOMX…-DT
寸法d(mm)13.6612.711.44.510.75.4

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング