17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘリタング(8mm切刃) チップ

通常単価(税別)
1,7301,853
税込単価
1,9032,038
通常出荷日:3日目

イスカル ヘリタング(8mm切刃) チップ縦置き4コーナー使いチップ

  • 形状(型番頭文字)
    L(長方形)
  • 逃げ角
    その他
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 寸法s (mm)
    7.43
  • 加工タイプ
    中切削-重切削
  • 寸法r (mm)
    0.4
  • 寸法w (mm)
    4.24
  • 寸法ap (mm)
    8
  • 寸法l (mm)
    8.59
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 詳細タイプ

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

詳細タイプ

材質

トラスココード

特長

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
T490 LNMT 08... 縦置き4コーナー使いチップ-CS
IC808
-
高靭性超微粒子超硬母材、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切削排出性能。中~高切削速度での断続切削、不安定な条件での加工等にも適す。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
T490 LNMT 08... 縦置き4コーナー使いチップ-CS
IC830
-
高靭性材質、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
10個
鋼 / 高硬度材
T490 LNMT 08... 縦置き4コーナー使いチップ
IC5400
-
高靱性超微粒子超硬母材に新MTCVD及びアルファAl2O3をコーティング。鋼の高速ミーリング加工に適しており、長い工具寿命を実現。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
T490 LNMT 08... 縦置き4コーナー使いチップ
IC830
620-9734
高靭性材質、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,853
( 2,038 )
3日目
1,853
( 2,038 )
3日目
1,730
( 1,903 )
3日目
1,742
( 1,916 )
3日目

詳細情報

基本情報

イスカル ヘリタング(8mm切刃) チップ
縦置き4コーナー使いチップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリタング(8mm切刃) チップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械加工で
5
満足度:5.0
精度が必要な底面仕上げ時に使用しています。 送りも早く送れてきれいに仕上がります。 加工時間短縮に役立っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリタング(8mm切刃) チップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ
ミニタングスロット チップ
ミーリング用チップ  SDKR
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格1,730-9181,7951,1431,381591 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜3日目
形状(型番頭文字)L(長方形)L(長方形)L(長方形)S(正方形)L(長方形)S(正方形)
逃げ角その他その他その他その他N(0°)E(20°)
利用可能コーナー数422444
寸法s(mm)7.432.662.46.853.18
加工タイプ中切削-重切削-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング