17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

通常単価(税別)
15,16018,591
税込単価
16,67620,450
通常出荷日:2日目

【用途】外径の加工に使用できます。【特長】高切り込み、高送り加工に対応し、高金属除去率と高生産性を導き...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

適合チップ

シート

最小発注数量
25
25
626-4492
LNMX1506
TLN 15R/L-HT
1個
32
32
626-4506
LNMX1506
TLN 15R/L-HT
1個
25
25
627-4498
LNMX1104
TLN 11R/L-HT
1個
25
25
626-4522
LNMX1506
TLN 15R/L-HT
1個
32
32
626-4531
LNMX1506
TLN 15R/L-HT
1個
32
32
338-8891
LNMX2210
TLN 22R/L-HT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,979
( 17,577 )
2日目
17,023
( 18,725 )
2日目
15,160
( 16,676 )
2日目
15,160
( 16,676 )
2日目
17,023
( 18,725 )
2日目
18,591
( 20,450 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
外径の加工に使用できます。
【特長】
高切り込み、高送り加工に対応し、高金属除去率と高生産性を導きます。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリターン SLANR/L(外径加工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリターン SLANR/L(外径加工用)
ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L
ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L
ターンテックT形 スクリューオン式 TLANR/L
外径加工用ホルダ PCLNR/L
外径加工用ホルダ PDJNR/L
メーカーイスカルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格15,160-12,927 -21,76112,274 -8,252 -8,326 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
加工用途外径外径 / 端面外径外径外径 / 端面外径 / 倣い
適合チップ形状ISO規格外L(90°長方形)L(90°長方形)L(90°長方形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)ピンロック(P)ピンロック(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング