17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード

通常単価(税別)
13,96231,506
税込単価
15,35834,657
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】新開発クランプ方式を採用した突切・溝入加工用一体型タンググリップホルダー

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

  • 突切
  • 深溝入
  • 旋削
  • 拡溝

性能・試験情報

【ドゥーグリップ】

-イスカル従来工具
チップDGN3102C IC3543mm巾1コーナーCVD
寿命(個/刃)600300
V(m/min)100100
f(mm/rev)0.120.07
ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード 使用例02

外形図

ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード 外形図01

DGFH

使用方法・使用事例

使用方法

●新開発クランプ方式
新開発クランプ方式は、通常は狭くなっている上あごを、レンチ(EDG23A/33B)で強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。
圧入しないためブレードの摩擦が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプする為、安定加工が出来ます。

 
ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード 使用例01
 

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
26
1
516-8236
1個
26
1.6
146-2270
1個
26
2.4
146-2288
1個
26
3.2
146-2296
1個
32
1
516-8244
1個
32
1.6
146-2300
1個
32
2.4
146-2318
1個
32
3.2
146-2326
1個
32
4
146-2334
1個
32
5.2
146-2342
1個
45
3.2
146-2369
1個
45
4
621-4002
1個
45
5.2
146-2377
1個
26
2.4
203-1361
1個
32
2.4
203-0357
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,962
( 15,358 )
2日目
13,962
( 15,358 )
2日目
13,962
( 15,358 )
2日目
14,708
( 16,179 )
2日目
17,246
( 18,971 )
2日目
17,246
( 18,971 )
2日目
17,246
( 18,971 )
2日目
17,246
( 18,971 )
3日目
17,246
( 18,971 )
2日目
17,246
( 18,971 )
2日目
31,506
( 34,657 )
2日目
31,506
( 34,657 )
2日目
31,506
( 34,657 )
2日目
13,962
( 15,358 )
2日目
17,246
( 18,971 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
新開発クランプ方式を採用した突切・溝入加工用一体型タンググリップホルダー

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード
タンググリップ 突切・溝入加工用ブレード
タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー
突切り加工用ブレード CGP形
突切り加工用ブレード CTH形
溝入れ加工用ホルダ GTPA
メーカーイスカルイスカルイスカルタンガロイタンガロイ日本特殊陶業
通常価格13,962-12,618 -18,96512,927 -14,020 -21,848
通常出荷日2日目〜2日目2日目1日目在庫品1日目〜9日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ
勝手なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング