17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘリクアッド(12mm切刃) エンドミル

通常単価(税別)
45,77746,054
税込単価
50,35550,659
通常出荷日:3日目

切削抵抗が少ないため、低馬力マシン、低剛性ワークに最適なシリーズです。

  • 加工用途
    平面 / 側面 / 溝
  • 全長 (L) (mm)
    130
  • シャンク径 (d) (mm)
    32
  • 詳細タイプ
    E90SD...12/CP12(12mm切刃)
  • 寸法H (mm)
    30
  • 取付け方法詳細
    シャンクタイプ
  • 有効切れ刃長(Ad) (mm)
    10.5
  • トルクスブレード+ハンドル
    BLD T15/M7+SW6-T
  • 適合チップ
    SDCR 1205...SDMT 1205...SDMR 1205...QDMT 1205...QDCT 1205…

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃数(枚)

  • スクリュー

  • トラスココード

  • 外径(D)(mm)(φ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃数

(枚)

スクリュー

トラスココード

外径(D)(mm)

(φ)

シート

最小発注数量
5
SR14-544/S
162-8615
50
1個
4
SR34-510
162-8658
63
TSD-12R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,054
( 50,659 )
3日目
45,777
( 50,355 )
3日目

詳細情報

基本情報

切削抵抗が少ないため、低馬力マシン、低剛性ワークに最適なシリーズです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリクアッド(12mm切刃) エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリクアッド(12mm切刃) エンドミル
MFPN45型 エンドミル
超軽量TACミル EFE12
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER
MVG型リング溝入れエンドミル
メーカーイスカル京セラタンガロイ京セラ住友電工ハードメタル京セラ
通常価格45,777-30,240 -37,23030,780 -53,645 -22,040 -
通常出荷日3日目4日目1日目3日目〜1日目〜4日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り平面平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 溝削り / 面取り
全長 (L)(mm)13011095110120120
シャンク径 (d)(mm)323220323232
詳細タイプE90SD...12/CP12(12mm切刃)-----
寸法H(mm)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング