17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘリクアッド(06mm切刃) チップレパートリー

通常単価(税別)
606873
税込単価
667960
通常出荷日:2日目~3日目

切削抵抗が少ないため、低馬力マシン、低剛性ワークに最適なシリーズです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    その他
  • 寸法d (mm)
    6.16
  • 寸法s (mm)
    2.56
  • 用途
    平面削/肩削/溝削/穴明
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 詳細タイプ

  • 材質

  • 寸法r(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

詳細タイプ

材質

寸法r

(mm)

トラスココード

特長

最小発注数量
鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
4
QOMT(刃先強化タイプ)
IC328
0.8
625-4586
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
鋳鉄 / 高硬度材
4
QOMT(刃先強化タイプ)
IC910
0.8
-
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
4
QOMT(刃先強化タイプ)
IC928
0.8
625-4608
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング。刃先強度大。
10個
鋼 / 高硬度材
4
QOMT(刃先強化タイプ)
IC950
0.8
625-4616
TiAINPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
4
SOMT
IC28
0.4
162-8810
超硬。靱性に優れ、粗~仕上げ加工。ハイレーキチップに適す。
10個
鋼 / 高硬度材
4
SOMT
IC50M
0.4
521-4556
超硬(P25相当)。耐摩耗性と靱性のバランスが良く、耐熱亀裂性に優れる。中~高速加工、中~粗加工用。
10個
鋼 / 高硬度材
4
SOMT
IC250
0.4
162-8798
TiN PVDコーティング。靱性、耐摩耗性に優れる。中~高速切削用。中~粗加工用。
10個
鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
4
SOMT
IC328
0.4
162-8801
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
鋼 / 高硬度材
4
SOMT
IC908
0.4
338-8956
超硬(P25相当)。耐摩耗性と靱性のバランスが良く、耐熱亀裂性に優れる。中~高速加工、中~粗加工用。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
4
SOMT
IC928
0.4
203-7645
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング。刃先強度大。
10個
鋼 / 高硬度材
4
SOMT
IC950
0.4
203-7637
TiAINPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
4
SOMT(刃先強化タイプ)
IC30N
0.4
162-8852
サーメット材種。中~仕上げ加工用。耐摩耗性に優れ、仕上げ面が良く、中~高速加工用。
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
4
SOMT(刃先強化タイプ)
IC635
0.4
162-8844
多層コーティングで靱性に優れる。中~低速度域の高送り加工用。
10個
鋳鉄 / 高硬度材
4
SOMT(刃先強化タイプ)
IC910
0.4
203-7653
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
2
XOMT
IC28
0.4
162-8895
超硬。靱性に優れ、粗~仕上げ加工。ハイレーキチップに適す。
10個
鋼 / 高硬度材
2
XOMT
IC250
0.4
162-8879
TiN PVDコーティング。靱性、耐摩耗性に優れる。中~高速切削用。中~粗加工用。
10個
鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
2
XOMT
IC328
0.4
162-8887
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
鋼 / 高硬度材
2
XOMT
IC908
0.4
-
超硬(P25相当)。耐摩耗性と靱性のバランスが良く、耐熱亀裂性に優れる。中~高速加工、中~粗加工用。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
2
XOMT
IC928
0.4
203-7696
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング。刃先強度大。
10個
鋼 / 高硬度材
2
XOMT
IC950
0.4
203-7688
TiAINPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
2
XOMT(刃先強化タイプ)
IC30N
0.4
-
サーメット材種。中~仕上げ加工用。耐摩耗性に優れ、仕上げ面が良く、中~高速加工用。
10個
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
2
XOMT(刃先強化タイプ)
IC4050
0.4
627-3131
強靱母材にAl  +TiNのMT CVDコーティング。耐摩耗性と靱性に優れる中から高速切削速度域の。高送り用。
10個
鋳鉄 / 高硬度材
2
XOMT(刃先強化タイプ)
IC910
0.4
627-3157
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873
( 960 )
2日目
873
( 960 )
2日目
873
( 960 )
2日目
873
( 960 )
2日目
606
( 667 )
2日目
606
( 667 )
2日目
793
( 872 )
2日目
793
( 872 )
2日目
793
( 872 )
2日目
793
( 872 )
2日目
793
( 872 )
2日目
606
( 667 )
2日目
793
( 872 )
2日目
793
( 872 )
2日目
606
( 667 )
2日目
842
( 926 )
2日目
842
( 926 )
3日目
842
( 926 )
2日目
842
( 926 )
2日目
842
( 926 )
2日目
606
( 667 )
2日目
842
( 926 )
2日目
842
( 926 )
2日目

詳細情報

基本情報

切削抵抗が少ないため、低馬力マシン、低剛性ワークに最適なシリーズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリクアッド(06mm切刃) チップレパートリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリクアッド(06mm切刃) チップレパートリー
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
ミーリング用チップ  SDKR
ヘリIQミル チップ
シュレッドミル(8Rシリーズ) チップ
ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格606-918591 -1,3521,620 -2,844
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)L(長方形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)W(六角形)
逃げ角その他その他E(20°)その他C(7°)その他
寸法d(mm)6.164.512.711.41613.66
寸法s(mm)2.562.63.185.8556.8
用途平面削/肩削/溝削/穴明刃先強化タイプ鋼・鋳鉄・一般材用:最大0.15㎜まで平面削/面削平面削/肩削/溝削/斜め沈み肩削/溝削/斜め沈み/ポケット/平面削平面削/斜め沈み/プランジング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング