17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘリIQミル チップ

通常単価(税別)
1,352
税込単価
1,487
通常出荷日:2日目

3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)

  • 形状(型番頭文字)
    T(正三角形)
  • 逃げ角
    その他
  • 利用可能コーナー数
    3
  • 詳細タイプ
    HM390 TDKT 1505... 3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)
  • 寸法d (mm)
    11.4
  • 寸法s (mm)
    5.85
  • 寸法r (mm)
    0.8
  • 寸法f (mm)
    1.4
  • 寸法ap (mm)
    13
  • 寸法l (mm)
    16.7
  • 用途
    平面削/肩削/溝削/斜め沈み
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

トラスココード

特長

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
IC808
620-9491
高靭性超微粒子超硬母材、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切削排出性能。中~高切削速度での断続切削、不安定な条件での加工等にも適す。
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
IC830
620-9483
高靭性材質、最新TiAlN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,352
( 1,487 )
2日目
1,352
( 1,487 )
2日目

詳細情報

基本情報

3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリIQミル チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリIQミル チップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
ミーリング用チップ  SDKR
ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格1,352918591 -2,8441,7951,143
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)L(長方形)S(正方形)W(六角形)L(長方形)S(正方形)
逃げ角その他その他E(20°)その他その他その他
利用可能コーナー数324624
詳細タイプHM390 TDKT 1505... 3コーナー使いヘリカル切刃チップ(高精度90°肩削り加工対応)HP ANKTSDKRH600WXCU…08…P290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)SOMX…-DT
寸法d(mm)11.44.512.713.6610.75.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング