17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー

通常単価(税別)
15,60519,338
税込単価
17,16621,272
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】新開発クランプ方式を採用した突切加工用一体型タンググリップホルダー

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

  • 突切
  • 深溝入
  • 旋削
  • 拡溝

性能・試験情報

【ドゥーグリップ】

-イスカル従来工具
チップDGN3102C IC3543mm巾1コーナーCVD
寿命(個/刃)600300
V(m/min)100100
f(mm/rev)0.120.07
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー 使用例02

外形図

ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー 外形図01

本図は右勝手です。

使用方法・使用事例

使用方法

●新開発クランプ方式
新開発クランプ方式は、通常は狭くなっている上あごを、レンチ(EDG33A/33B)で強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。
圧入しないためブレードの摩耗が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプする為、安定加工が出来ます。

 
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー 使用例01

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
12
146-1770
1個
12
516-9275
1個
16
146-1796
1個
16
146-1851
1個
20
146-1818
1個
20
146-1893
1個
20
146-1877
1個
20
146-1931
1個
25
146-1915
1個
25
146-1958
1個
25
146-1991
1個
25
516-9305
1個
12
146-1761
1個
12
146-1826
1個
16
146-1788
1個
16
146-1842
1個
20
146-1800
1個
20
146-1885
1個
20
146-1869
1個
20
146-1923
1個
25
146-1907
1個
25
146-1940
1個
25
146-1982
1個
25
146-2008
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,605
( 17,166 )
2日目
15,605
( 17,166 )
2日目
16,053
( 17,658 )
2日目
16,053
( 17,658 )
3日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
15,605
( 17,166 )
2日目
15,605
( 17,166 )
2日目
16,053
( 17,658 )
2日目
16,053
( 17,658 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目
19,338
( 21,272 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
新開発クランプ方式を採用した突切加工用一体型タンググリップホルダー

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)
タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー
ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー
GY一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小型旋盤加工用
GY一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格15,605-12,021 -18,96515,231 -12,529 -12,197 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目2日目2日目〜
加工用途溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 突っ切り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング