17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールブロック SGTBN

通常単価(税別)
24,937
税込単価
27,431
通常出荷日:2日目

【特長】クランプウェッジ取り外し可能なツールブロック。【用途】固定に。

  • トラスココード
    162-6060
  • 寸法A (mm)
    16
  • 寸法A1 (mm)
    30
  • 寸法B (mm)
    26
  • 寸法H2 (mm)
    38
  • 寸法H4 (mm)
    12
  • 寸法L (mm)
    76
  • 寸法M (mm)
    4.0
  • 勝手
    勝手なし
  • 詳細用途
    突切/旋削/深溝入/ねじ切り/拡溝
  • シャンク高さ (mm)
    16
  • スクリュー
    SR-M6X30 DIN 912
  • 適合ブレード
    26□-□
  • レンチ
    HW 5.0
  • 用途
    外径溝入れ/突っ切り

型番:

SGTBN165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGTBN165の仕様・寸法情報

トラスココード
162-6060
寸法A(mm)
16
寸法A1(mm)
30
寸法B(mm)
26
寸法H2(mm)
38
寸法H4(mm)
12
寸法L(mm)
76
寸法M(mm)
4.0
勝手
勝手なし
詳細用途
突切/旋削/深溝入/ねじ切り/拡溝
シャンク高さ(mm)
16
スクリュー
SR-M6X30 DIN 912
適合ブレード
26□-□
レンチ
HW 5.0
用途
外径溝入れ/突っ切り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGTBN165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,937
( 27,431 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クランプウェッジ取り外し可能なツールブロック。
【用途】
固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールブロック SGTBNの型番SGTBN165のページです。 型番SGTBN165に関する仕様情報を記載しております。
ツールブロック SGTBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールブロック SGTBN
ツールブロック SGTBF(直角タイプ)
シートピン
トップウェッジ
ツールブロック用締付けねじ
ツールブロック(GWバイト用)
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格24,93721,9517763,00013025,740 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
トラスココード162-6060-521-4581519-7970--
寸法A(mm)16-----
寸法A1(mm)3048----
寸法B(mm)2632.0----
寸法H2(mm)3848----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング