17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールブロック SGTBF(直角タイプ)

通常単価(税別)
21,951
税込単価
24,146
通常出荷日:2日目

【特長】直角タイプのツールブロック。【用途】突切、深溝入、端面溝入。

  • 寸法A1 (mm)
    48
  • 寸法B (mm)
    32.0
  • 寸法H2 (mm)
    48
  • 勝手
    勝手なし
  • 詳細用途
    突切/深溝入/端面溝入
  • スクリュー
    SR-M6X40 DIN912
  • 適合ブレード
    32-□
  • レンチ
    HW 5.0
  • 用途
    外径溝入れ/突っ切り/端面溝入れ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法A

(mm)

寸法L

(mm)

寸法L1

(mm)

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
162-6116
25
102
85
25
1個
626-4026
32
116
100
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,951
( 24,146 )
2日目
21,951
( 24,146 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
直角タイプのツールブロック。
【用途】
突切、深溝入、端面溝入。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールブロック SGTBF(直角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールブロック SGTBF(直角タイプ)
ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)
ツールブロック用締付けねじ
ツールブロック(GWバイト用)
ツールブロック SBNシリーズ
QSGブレード用ツールブロック CHTBR/L
メーカーイスカルイスカルタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格21,95132,851 -13025,740 -32,200 -33,881 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目2日目1日目1日目
寸法A1(mm)48-----
寸法B(mm)32.0-----
寸法H2(mm)48-----
勝手勝手なし勝手なし----
詳細用途突切/深溝入/端面溝入突切/旋削/深溝入/ねじ切り/拡溝----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング