17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タングミル(11mm切刃) F90LN(リード角90°)

通常単価(税別)
1,4471,774
税込単価
1,5921,951
通常出荷日:2日目

超硬・超硬コーティング。刃先がシャープでアルミ切削に適しています。【被削材】ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 詳細タイプ

  • 寸法s(mm)

  • 材質

  • 寸法r(mm)

  • 寸法w(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

詳細タイプ

寸法s

(mm)

材質

寸法r

(mm)

寸法w

(mm)

トラスココード

寸法ap

(mm)

寸法l

(mm)

特長

最小発注数量
-
LN…11(超硬)
10.72
IC07
0.5
6
625-0921
5
11.16
ポジティブランド、ポリッシュ、シャープ切刃アルミ、チタン、マグネシウム加工用8コーナー使い(右勝手/左勝手各4コーナー)
10個
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
LN…11(超硬コーティング)
10.94
IC908
-
6
338-7275
-
11.38
超微粒子超硬にTiAlNコーティング。耐塑性変形性が高い。中送り、中切削速度。
10個
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
LNKX…11(超硬コーティング)
11.00
IC4050
0.8
6
625-1218
5
11.16
強靱母材にAl  +TiNのMT CVDコーティング。耐摩耗性と靱性に優れる中から高速切削速度域の高送り用。
10個
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
LNKX…11(超硬コーティング)
11.00
IC908
0.8
6
625-1226
5
11.16
超微粒子超硬にTiAlNコーティング。耐塑性変形性が高い。中送り、中切削速度。
10個
鋳鉄 / 高硬度材
LNKX…11(超硬コーティング)
11.00
IC910
0.8
6
625-1234
5
11.16
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
LNKX…11(超硬コーティング)
11.00
IC928
0.8
6
625-1242
5
11.16
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング。刃先強度大。
10個
鋼 / 高硬度材
LNKX…11(超硬コーティング)
11.00
IC950
0.8
6
338-7411
5
11.16
TiAINPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
鋳鉄 / 高硬度材
LNKX…11(超硬コーティング)-T
11.00
IC910
0.8
6
338-7429
5
11.16
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
鋳鉄
LNMT…11(超硬コーティング)
11.00
DT7150
0.8
6
338-7453
5
11.16
高靱性超硬母材にMTCVD AI2O3+TiAINPVDの複合コーティング。中~高速切削。耐摩耗性、耐チッピング性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
LNMT…11(超硬コーティング)
11.00
IC908
0.8
6
625-1447
5
11.16
超微粒子超硬にTiAlNコーティング。耐塑性変形性が高い。中送り、中切削速度。
10個
鋳鉄 / 高硬度材
LNMT…11(超硬コーティング)
11.00
IC910
0.8
6
625-1455
5
11.16
TiAlNPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
LNMT…11(超硬コーティング)
11.00
IC928
0.8
6
625-1463
5
11.16
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング。刃先強度大。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711
( 1,882 )
2日目
1,764
( 1,940 )
2日目
1,764
( 1,940 )
2日目
1,764
( 1,940 )
2日目
1,764
( 1,940 )
2日目
1,764
( 1,940 )
2日目
1,774
( 1,951 )
2日目
1,774
( 1,951 )
2日目
1,447
( 1,592 )
2日目
1,447
( 1,592 )
2日目
1,447
( 1,592 )
2日目
1,447
( 1,592 )
2日目

詳細情報

基本情報

超硬・超硬コーティング。
刃先がシャープでアルミ切削に適しています。
【被削材】ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金、チタン合金/高硬度材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングミル(11mm切刃) F90LN(リード角90°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングミル(11mm切刃) F90LN(リード角90°)
ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ
ヘリタング(8mm切刃) チップ
ヘリクアッド(06mm切刃) チップレパートリー
スパルカットミル DCP90-4000形用インサート
スパルカットミル DLD90-4000形用インサート
メーカーイスカルダイジェットイスカルイスカルダイジェットダイジェット
通常価格1,447-1,248 -1,730 -606 -15,31115,661
通常出荷日2日目1日目2日目2日目〜1日目2日目
形状(型番頭文字)その他S(正方形)L(長方形)S(正方形)C(80°ひし形)その他
逃げ角その他D(15°)その他その他P(11°)D(15°)

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング