17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフグリップ(Tカット) 突切加工用一体型ホルダー 自動盤、汎用タイプ

通常単価(税別)
14,63218,965
税込単価
16,09520,862
通常出荷日:2日目

【用途】鋼材の突切・溝入れ加工に使用できます。【特長】自動盤タイプ・汎用タイプがあります。

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

適合チップ

RoHS?最小発注数量
20
-
GTN/R/L 2/2.4
-
1個
20
145-3602
GTN/R/L 3
-
1個
25
145-3629
GTN/R/L 3
-
1個
10
145-3459
GTN/R/L 2/2.4
10
1個
12
145-3475
GTN/R/L 2/2.4
-
1個
16
145-3491
GTN/R/L 2/2.4
-
1個
16
145-3548
GTN/R/L 3
-
1個
19
145-3581
GTN/R/L 4
-
1個
20
145-3530
GTN/R/L 2/2.4
-
1個
20
145-3599
GTN/R/L 3
-
1個
20
626-4484
GTN/R/L 3
-
1個
25
145-3611
GTN/R/L 3
-
1個
25
145-3645
GTN/R/L 4
-
1個
25
145-3661
GTN/R/L 4.8/5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,352
( 17,987 )
2日目
17,919
( 19,711 )
2日目
18,965
( 20,862 )
2日目
14,632
( 16,095 )
2日目
14,632
( 16,095 )
2日目
14,708
( 16,179 )
2日目
14,708
( 16,179 )
2日目
16,352
( 17,987 )
2日目
16,352
( 17,987 )
2日目
17,919
( 19,711 )
2日目
16,352
( 17,987 )
2日目
18,965
( 20,862 )
2日目
18,965
( 20,862 )
2日目
18,965
( 20,862 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
鋼材の突切・溝入れ加工に使用できます。
【特長】
自動盤タイプ・汎用タイプがあります。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフグリップ(Tカット) 突切加工用一体型ホルダー 自動盤、汎用タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
NC旋盤用
5
満足度:5.0
NC旋盤用として購入しました。ブランド品なので安心して購入、使用できます。 商品については満足しています。 購入にあたり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフグリップ(Tカット) 突切加工用一体型ホルダー 自動盤、汎用タイプ
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)
ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー
タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー
突切りホルダ KGD(自動盤用)
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル京セラ
通常価格14,632-15,605 -12,021 -15,231 -18,96511,686 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜2日目2日目2日目〜
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り突っ切り

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング