17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

通常単価(税別)
13,21414,932
税込単価
14,53516,425
通常出荷日:2日目

Tカットを使用の場合は、Fカット、ドゥーグリップを推奨します。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

  • 突切
  • 深溝入
型番寸法(mm)取外しレンチWチップ幅適合チップ適合ブロック
BφDmaxALH3
SGIH 26-226.0501.611021.4ESG-12.2/2.4GTN/R/L 2/2.4SGTBN16-5
SGTBU□-5G
SGTBR/L25-6
UBHCR/L20-26
SGIH 26-326.0752.411021.43.1GTN/R/L 3
SGIH 26-426.0803.211021.44.1GTN/R/L 4
SGIH 32-332.01002.415025.03.1GTN/R/L 3SGTBU□-6G
SGTBF□-A
SGTBK32-9
UBHCR/L□-32
SGIH 32-432.01003.215025.04.1GTN/R/L 4

※Tカットをご使用の場合は、より高精度、レパートリーの多いFカット、ドゥーグリップを推奨します。

外形図

セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード 外形図01

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

適合チップ

最小発注数量
なし
26
145-3882
GTN/R/L 2/2.4
1個
なし
26
145-3891
GTN/R/L 3
1個
なし
26
145-3904
GTN/R/L 4
1個
なし
32
145-3939
GTN/R/L 3
1個
なし
32
145-3947
GTN/R/L 4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,214
( 14,535 )
2日目
13,214
( 14,535 )
2日目
13,663
( 15,029 )
2日目
14,932
( 16,425 )
2日目
14,932
( 16,425 )
2日目

詳細情報

基本情報

Tカットを使用の場合は、Fカット、ドゥーグリップを推奨します。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)
T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト
端面溝入れ加工用ブレード My-Tシリーズ
ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード
メーカーイスカルイスカルイスカルサンドビックタンガロイイスカル
通常価格13,214-15,605 -12,021 -21,293 -9,055 -13,962 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜7日目在庫品1日目〜2日目〜
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り端面溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 突っ切り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング