17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフグリップ(Fカット)突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用

通常単価(税別)
15,82918,666
税込単価
17,41220,533
通常出荷日:3日目

突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

適合チップ

最小発注数量
10
521-2341
GFN/R/L 1.2
1個
8
626-2546
GFN/R/L 1.6
1個
14
145-2983
GFN/R/L 1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,829
( 17,412 )
3日目
18,143
( 19,957 )
3日目
18,666
( 20,533 )
3日目

詳細情報

基本情報

突切加工用一体型ホルダー
汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフグリップ(Fカット)突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフグリップ(Fカット)突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)
ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー
タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー
GY一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小型旋盤加工用
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル三菱マテリアル
通常価格15,829-15,605 -12,021 -15,231 -18,96512,529 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜3日目3日目〜
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング