17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スローアウェイドリル DZシリーズ (高送り用)23mm~33mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スローアウェイドリル DZシリーズ (高送り用)23mm~33mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DZ0230523205

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・各刃先コーナー角は110°でワイパー部があり、刃先強度を増すと同時に加工面粗度を向上させています。
・この切れ刃形状により高送りが可能になり、高い切屑排出量が得られます。
・DZドリル専用のWOLH-SWチップの切れ刃部は段付き形状で、先行刃により切削バランス、直進性、剛性面で他に類を見ません。
・低送り用のWOLH-GFチップで良好な切屑処理が出来ます。
・切れ刃各部においてチップブレーカ巾と深さが異なるために、切れ刃各部で切削速度が違っても良好な切屑処理が可能です。
・WOLH-SW段付きチップは切屑を3つに小さく分断し、従来品に見られるような切屑づまりをなくし、ドリル本体と加工面の損傷がなく、切屑排出性を向上させています。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
23
加工穴深さ(L/D)(mm)
2.25XD
全長(L1)(mm)
146
首下長・溝長(L3)(mm)
52
適用チップ
WOLH 05T304-SW/WOLH 05T304-GF
商品コード
DZ 023-052-32-05
トラスココード
516-9828
コーティング・表面処理
適合レンチ
T8/53
被削材
一般鋼$調質鋼$ステンレス鋼$銅$チタン$アルミ$鋳鉄
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
寸法L1(mm)
88

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト