17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が169型番あります。

スモウカムヘッド 加工径 8.0mm~25.5mm

通常単価(税別)
7,28719,908
税込単価
8,01621,899
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・スモウカムドリルボディに 取付可能。・フラットタイプ、炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用です。

詳細を確認
未確定:候補が169型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■FCP

(1)M16キャップボルト穴加工に最適

 
スモウカムドリルヘッド フラットタイプ
最新の平底用フラットタイプヘッドを追加。
FCPヘッドは、鋼加工用(ISO P種)をレパートリー。

FCPドリルヘッド 特長
  • FCPドリルヘッドの推奨切削条件は、標準ICPヘッドの切削条件に準拠します。
注)ヘッド肩部を60°面取りしていますので、止まり穴の場合、隅部に加工残りが発生します。
スモウカムヘッド 加工径 8.0mm~25.5mm フラット・加工例

外形図

スモウカムヘッド 加工径 8.0mm~25.5mm 外形図1
スモウカムヘッド 加工径 8.0mm~25.5mm 外形図2

FCP260-R0.3-70966

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

商品コード

詳細タイプ

寸法s

(mm)

寸法φD2

(mm)

寸法L6

(mm)

最小発注数量
6
FCP 060
-
3.01
1.15
-
2個
6.4
FCP 064
-
3.01
1.15
-
2個
6.5
FCP 065
-
3.28
1.54
-
2個
6.6
FCP 066
-
3.28
1.54
-
2個
6.7
FCP 067
-
3.28
1.54
-
2個
6.8
FCP 068
-
3.28
1.54
-
2個
6.9
FCP 069
-
3.28
1.54
-
2個
7
FCP 070
-
3.58
1.54
-
2個
7.2
FCP 072
-
3.58
1.54
-
2個
7.3
FCP 073
-
3.58
1.54
-
2個
7.4
FCP 074
-
3.58
1.54
-
2個
7.6
FCP 076
-
3.58
1.54
-
2個
7.7
FCP 077
-
3.58
1.54
-
2個
7.8
FCP 078
-
3.58
1.54
-
2個
8
FCP 080
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.00
2.44
0.39
2個
8.1
FCP 081
-
4.00
2.44
0.39
2個
8.2
FCP 082
-
4.00
2.44
0.39
2個
8.3
FCP 083
-
4.00
2.44
0.39
2個
8.4
FCP 084
-
4.00
2.44
0.39
2個
8.5
FCP 085
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.00
2.44
0.39
2個
8.6
FCP 086
-
4.00
2.44
0.39
2個
8.7
FCP 087
-
4.00
2.44
0.39
2個
8.8
FCP 088
-
4.00
2.44
0.39
2個
8.9
FCP 089
-
4.00
2.44
0.39
2個
9
FCP 090
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.20
2.55
0.41
2個
9.1
FCP 091
-
4.20
2.55
0.41
2個
9.2
FCP 092
-
4.20
2.55
0.41
2個
9.3
FCP 093
-
4.20
2.55
0.41
2個
9.4
FCP 094
-
4.20
2.55
0.41
2個
9.5
FCP 095
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.20
2.55
0.41
2個
9.6
FCP 096
-
4.20
2.55
0.41
2個
9.7
FCP 097
-
4.20
2.55
0.41
2個
9.8
FCP 098
-
4.20
2.55
0.41
2個
9.9
FCP 099
-
4.20
2.55
0.41
2個
10
FCP 100
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.40
2.89
0.47
2個
10.1
FCP 101
-
4.40
2.89
0.47
2個
10.2
FCP 102
-
4.40
2.89
0.47
2個
10.3
FCP 103
-
4.40
2.89
0.47
2個
10.4
FCP 104
-
4.40
2.89
0.47
2個
10.5
FCP 105
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.40
2.89
0.47
2個
10.6
FCP 106
-
4.40
2.89
0.47
2個
10.7
FCP 107
-
4.40
2.89
0.47
2個
10.8
FCP 108
-
4.40
2.89
0.47
2個
10.9
FCP 109
-
4.40
2.89
0.47
2個
11
FCP 110
-
4.60
2.98
0.54
2個
11
FCP 110
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.60
2.98
0.54
2個
11.1
FCP 111
-
4.60
2.98
0.54
2個
11.2
FCP 112
-
4.60
2.98
0.54
2個
11.3
FCP 113
-
4.60
2.98
0.54
2個
11.4
FCP 114
-
4.60
2.98
0.54
2個
11.5
FCP 115
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.60
2.98
0.54
2個
11.6
FCP 116
-
4.60
2.98
0.54
2個
11.7
FCP 117
-
4.60
2.98
0.54
2個
11.8
FCP 118
-
4.60
2.98
0.54
2個
11.9
FCP 119
-
4.60
2.98
0.54
2個
12
FCP 120
FCP フラットタイプ〈炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用〉
4.80
3.13
0.56
2個
12.1
FCP 121
-
4.80
3.13
0.56
2個
12.2
FCP 122
-
4.80
3.13
0.56
2個
12.3
FCP 123
-
4.80
3.13
0.56
2個
12.4
FCP 124
-
4.80
3.13
0.56
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
3日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,287
( 8,016 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
7,662
( 8,428 )
2日目
8,114
( 8,925 )
2日目
8,114
( 8,925 )
2日目
8,114
( 8,925 )
2日目
8,114
( 8,925 )
2日目
8,114
( 8,925 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スモウカムドリルボディに 取付可能。
・フラットタイプ、炭素鋼・合金鋼(ISO P種)用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモウカムヘッド 加工径 8.0mm~25.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモウカムヘッド 加工径 8.0mm~25.5mm
IDI-SG(140°汎用ドリルヘッド)
スモウカムヘッド 加工径 6.0mm~32.9mm ICK/ICM/ICP
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ
スローアウェイドリル GEN2 5・6シリーズ用チップ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 2シリーズ
メーカーイスカルイスカルイスカル日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格7,287-6,495 -6,869 -20,45018,300 -29,630
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜9日目2日目〜9日目
被削材P(鋼)P(鋼)-P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)
コーティング・表面処理有無
工具材質超硬超硬超硬---
コーティング種類その他その他その他---
オイルホール有無---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング