17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ

通常単価(税別)
1,795
税込単価
1,975
通常出荷日:2日目

18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップです。【被削材】ステンレス鋼/耐熱合金、チタン合金

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    L(長方形)
  • 逃げ角
    その他
  • 被削材
    ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 詳細タイプ
    P290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)
  • 寸法d (mm)
    10.7
  • 寸法s (mm)
    6
  • 寸法r (mm)
    1.2
  • 寸法f (mm)
    2
  • 寸法l (mm)
    18.5
  • 特長
    高靭性材質、最新AlTiN PVDコーティング。良好な切屑排出性能。ステンレス鋼、耐熱合金、合金鋼等のミーリング加工に適す。断続加工、重切削加工にも適す。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

材質

トラスココード

最小発注数量
IC330
620-9653
10個
IC830
620-9670
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,795
( 1,975 )
2日目
1,795
( 1,975 )
2日目

詳細情報

基本情報

18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップです。
【被削材】ステンレス鋼/耐熱合金、チタン合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2E
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVGT18-AM
メーカーイスカルイスカルイスカルダイジェットダイジェットタンガロイ
通常価格1,7959181,1431,87317,7441,785
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目
形状(型番頭文字)L(長方形)L(長方形)S(正方形)S(正方形)その他A(85°平行四辺形)
逃げ角その他その他その他その他その他その他
被削材ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材非鉄金属非鉄金属非鉄金属
利用可能コーナー数224412
詳細タイプP290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)HP ANKTSOMX…-DT---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング