17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MG

通常単価(税別)
25,373
税込単価
27,910
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】ホルダーは左右勝手共有のボーリングバーです。【用途】MC等の工具回転の溝入加工に使用出来ます。

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最小加工径(mm)

  • 突き出し長さ(L/D)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

トラスココード

適合チップ

最小発注数量
8
1.5
134-4498
GIQR/L 8-…
1個
8
1.5
134-4501
GIQR/L 8-…
1個
11
2.3
625-1943
GIQR/L 11-...※
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,373
( 27,910 )
3日目
25,373
( 27,910 )
1日目
25,373
( 27,910 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ホルダーは左右勝手共有のボーリングバーです。
【用途】MC等の工具回転の溝入加工に使用出来ます。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MG
H-SCLC-C 小物部品加工用ボーリングバー CCインサート対応
M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)
H-SDUC-C 小物部品加工用ボーリングバー DCインサート対応
H-SDQC-C 小物部品加工用ボーリングバー DCインサート対応
H-STUP-C 小物部品加工用ボーリングバー TPインサート対応
メーカーイスカル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格25,37315,66662,63818,87118,87115,666
通常出荷日1日目〜2日目4日目2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴
適合チップ形状ISO規格外C(80°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)ダブルクランプ(D)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
シャンク径(mm)121050101010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング