17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ

通常単価(税別)
1,143
税込単価
1,257
通常出荷日:2日目

スローアウェイドリル穴あけ用チップです。【被削材】ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金、チタン合金/高硬度材

型番:

SOMX050204DTIC908
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SOMX050204DTIC908の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
[その他] その他
被削材
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
利用可能コーナー数
4
詳細タイプ
SOMX…-DT
寸法d(mm)
5.4
寸法s(mm)
2.4
材質
IC908
寸法r(mm)
0.4
トラスココード
620-5003
特長
超微粒子超硬にTiAlNコーティング。耐塑性変形性が高い。中送り、中切削速度。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOMX050204DTIC908
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143
( 1,257 )
2日目

詳細情報

基本情報

スローアウェイドリル穴あけ用チップです。
【被削材】ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金、チタン合金/高硬度材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップの型番SOMX050204DTIC908のページです。 型番SOMX050204DTIC908に関する仕様情報を記載しております。
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DRドリル〈旋盤用〉 加工径14.0mm~59.0mm 用チップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2E
メーカーイスカルイスカルイスカルダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,1439181,7951,36717,7441,873
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)L(長方形)L(長方形)S(正方形)その他S(正方形)
逃げ角その他その他その他P(11°)その他その他
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金-非鉄金属非鉄金属
利用可能コーナー数422414
詳細タイプSOMX…-DTHP ANKTP290 ACKT 1806…(プログラミング時コーナーR)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング