17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防振手袋_ショックレス・ベージュ

通常単価(税別)
4,035
税込単価
4,439
通常出荷日:3日目

防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。【特長】・掌部に良質の天然皮革を...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • 標準長さ (cm)
    24
  • 材質
    掌部:牛本革(防振材入り)/甲部:人工皮革
  • 質量(g)
    155
  • 備考
    袖口:ゴムタック式
  • 内容量
    1双

型番:

S-SLS-A-F
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-SLS-A-Fの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
[フリー] フリー
革手袋種類
合成皮革
標準長さ(cm)
24
材質
掌部:牛本革(防振材入り)/甲部:人工皮革
質量(g)
155
備考
袖口:ゴムタック式
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-SLS-A-F

内容量

最小発注数量
1双
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,035
( 4,439 )
3日目

詳細情報

基本情報

防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。
【特長】
・掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
・機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋_ショックレス・ベージュの型番S-SLS-A-Fのページです。 型番S-SLS-A-Fに関する仕様情報を記載しております。
防振手袋_ショックレス・ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振手袋_ショックレス・ベージュ
牛床革手袋_107B
牛床革手袋_107AK袖11cm
皮手袋
牛床革手袋 マジック
牛床革手袋 背縫い
メーカーシモンシモンシモンコヅチ南村製作所ミスミ
通常価格4,0358541,0542,8006453,566 -
通常出荷日3日目3日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズフリーフリーフリーLフリーフリー
革手袋種類合成皮革床革床革表革床革床革
標準長さ(cm)24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング