17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚革手袋 S-160CB

豚革手袋 S-160CB

通常単価(税別)
770827特別価格
税込単価
847910特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

作業性に富み、安全且つ通気性に優れ、経済的な豚革手袋。【特長】・磨耗に強く軽量。・手袋からの発塵も少な...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • ベージュ
  • 材質
    豚本革、甲: ポリエステル
  • 内容量
    1双
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

豚革手袋の外観

豚革手袋の外観

主な仕様
  • 仕様 : 豚本革、甲部/ポリエステル
  • 標準長さ : 21.5cm(L)
  • 包装 : 化粧袋入り
  • 色 : ベージュ
豚革の特徴
  1. 1.作業性に富む。
  2. 2.摩耗に強い。
  3. 3.軽量。
  4. 4.通気性に優れる。

開発秘話

 

フィット感抜群です。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
3L
10.5
23
9
1双
10個
L
9.5
21.5
8
1双
1個
LL
10
22
8.5
1双
10個
M
9
20.5
7.8
1双
10個
S
8.5
19.5
7.5
1双
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
3日目
827802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
3日目
827802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
827
( 910 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業性に富み、安全且つ通気性に優れ、経済的な豚革手袋。
【特長】
・磨耗に強く軽量。
・手袋からの発塵も少なく清浄な環境での作業向き。
・甲部にポリエステルを使用し通気性に優れる。
・作業性に優れ、細かな作業に便利。
【用途】
・精密な作業、清浄な環境での作業、品質管理、運転用等に最適。
・清潔な環境の作業に適しているため、クリーンルームでの使用が最適な商品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豚革手袋 S-160CBのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
荷物などを運ぶ際に使用
4
満足度:4.0
別の商品と併用して使っています。荷物などを運ぶ際に使っていますが、豚革なので使っているうちに手になじみますしやわらかいの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q回転する機械を使う作業にも使用できますか?
A
手袋がひっかかり、巻き込まれるおそれがありますので使用しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚革手袋 S-160CB
豚革手袋 S-718W
牛本革手袋 S-718PW
豚本革手袋 PL715
牛本革手袋 CG720
ラム革手袋 728
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格770-8301,5371,1718894,980
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
ベージュホワイト
材質豚本革、甲: ポリエステル豚本革牛本革豚革牛本革ラム革、掌部:補強革付
内容量1双1双1双1双1双1双
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング