17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 8600シリーズ 8611白/ブルー

通常単価(税別)
11,925
税込単価
13,118
通常出荷日:3日目

【特長】・屈曲性に優れ軽快な履き心地です。・SX3層底は熱に強く(最高温度130℃)・油・薬品(酸・ア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    白系
  • サイズ (cm)
    23.5
  • 先芯
    あり
  • 規格詳細
    JIS T8101革製S種(普通作業用)E合格
  • 先芯素材
    ACM樹脂先芯
  • 足幅
    3E
  • 靴底素材
    SX3層底(SXウレタン+SXラバー)
  • 甲被素材
    銀付牛革と人工皮革のコンビ
  • 特長
    ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。金属部品を一切使用していません(パーソナルシューズを除く)。耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。
  • 内容量
    1足

型番:

8611W-BV-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8611W-BV-23.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
白系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
規格詳細
JIS T8101革製S種(普通作業用)E合格
先芯素材
ACM樹脂先芯
足幅
3E
靴底素材
SX3層底(SXウレタン+SXラバー)
甲被素材
銀付牛革と人工皮革のコンビ
特長
ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。金属部品を一切使用していません(パーソナルシューズを除く)。耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。
内容量
1足

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
8611W-BV-23.5

内容量

最小発注数量
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,925
( 13,118 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屈曲性に優れ軽快な履き心地です。
・SX3層底は熱に強く(最高温度130℃)・油・薬品(酸・アルカリ)に対しても優れた耐性を発揮します。
・静電気帯電防止機能付です。
・自衛隊や警察本部、消防本部でも採用されています。
・衝撃を吸収し足腰の負担を軽減。
・ミッドソールに加水分解しないSX高機能樹脂採用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 8600シリーズ 8611白/ブルーの型番8611W-BV-23.5のページです。 型番8611W-BV-23.5に関する仕様情報を記載しております。
安全靴 8600シリーズ 8611白/ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 8600シリーズ 8611白/ブルー
安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー
安全靴 シモンライト・シリーズ SL22-BL黒/ブルー
静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴
安全靴 7500シリーズ 7511黒静電靴
安全靴 7500シリーズ 7522黒
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格11,92517,969 -20,02010,389 -12,8686,484 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目6日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴-短靴短靴-
耐油性なしありありありありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト