17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴

通常単価(税別)
7,2509,322
税込単価
7,97510,254
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

履きやすさ、快適さを追求しつづけるロングセラー安全靴です。【特長】・JISの耐滑性F2合格。・クッショ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 電気抵抗値
    10^5~10^8Ω
  • 規格
    JIS T 8103 (ED-P/C2)CⅠ/S/P1/F2合格
  • 先芯素材
    ワイドACM樹脂
  • 靴底素材
    発泡ポリウレタン2層
  • 甲被素材
    牛革(型押ソフト)
  • 中敷タイプ
    カップインソール

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により色、寸法などが異なります。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • サイズ(cm)

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ

(cm)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
黒系
23.5
4957520104809
326-1212
700
1個
黒系
24
4957520104816
326-1221
720
1個
黒系
24.5
4957520104823
326-1239
740
1個
黒系
25
4957520104830
326-1247
760
1個
黒系
25.5
4957520104847
326-1255
780
1個
黒系
26
4957520104854
326-1263
800
1個
黒系
26.5
4957520104861
326-1271
820
1個
黒系
27
4957520104878
326-1280
840
1個
黒系
27.5
4957520104885
326-1298
860
1個
黒系
28
4957520104892
326-1301
880
1個
白系
23.5
4957520132703
400-6402
700
1個
白系
24
4957520132710
400-6411
720
1個
白系
24.5
4957520132727
400-6429
740
1個
白系
25
4957520132734
400-6437
760
1個
白系
25.5
4957520132741
400-6445
780
1個
白系
26
4957520132758
400-6453
800
1個
白系
26.5
4957520132765
400-6461
820
1個
白系
27
4957520132772
400-6470
840
1個
白系
27.5
4957520132789
400-6488
860
1個
白系
28
4957520132796
400-6496
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,227
( 10,150 )
1日目
9,227
( 10,150 )
1日目
9,227
( 10,150 )
1日目
7,975
( 8,773 )
1日目
9,322
( 10,254 )
1日目
9,227
( 10,150 )
1日目
9,322
( 10,254 )
1日目
8,024
( 8,826 )
1日目
7,975
( 8,773 )
1日目
9,322
( 10,254 )
1日目
8,977
( 9,875 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目
8,703
( 9,573 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目
7,250
( 7,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,963
( 9,859 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

履きやすさ、快適さを追求しつづけるロングセラー安全靴です。
【特長】
・JISの耐滑性F2合格。
・クッション性、屈曲性に優れた発泡ポリウレタン2層底搭載。
・人体に帯電した静電気を靴底から除電する静電安全靴。
・ロングライフデザイン賞受賞。
・足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯。
・甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
・つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまづきを防止。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により色、寸法などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クリーンな工場での作業時に使用
5
満足度:5.0
急遽クリーンな工場での現地工事に必要になったのでこちらを選定しました。 短納期対応できて助かりました。使用感も安全靴とし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴
静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴
静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴
2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7533黒
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒
安全靴 7500シリーズ 7511黒静電靴
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格7,250-8,092 -8,628 -11,481 -5,700 -10,368
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴-短靴長編上靴短靴短靴
耐油性ありありありありなしあり
静電気帯電防止機能ありありありなしなしあり
よく一緒に購入される商品

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト