17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム TOB-423 TOB-423

軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム TOB-423

通常単価(税別)
3,277
税込単価
3,605
通常出荷日:8日目

軽量、防曇効果の高いアルミフレーム採用の安全メガネ。【特長】・アルミ多孔板フレーム全体からゴーグル内部...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 紫外線遮断率 (%)
    313nm/99%、365nm/99%
  • レンズ材質
    アセチロイド
  • フレーム材質
    アルミ
  • 仕様
    ・めがね併用可・アイピース交換可
  • 材質
    (バンド)ネオプレン
  • 質量 (g)
    50
  • 内容量
    1個

型番:

TOB-423
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防曇効果の高いアルミフレームを採用した軽量ゴーグル

軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム 423

軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム 423

  • めがね併用可能な安全メガネ
  • アイピース交換可
  • バンド :黒ネオプレン(オプション:布バンド)

TOB-423の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
紫外線遮断率(%)
313nm/99%、365nm/99%
レンズ材質
アセチロイド
フレーム材質
アルミ
仕様
・めがね併用可・アイピース交換可
材質
(バンド)ネオプレン
質量(g)
50
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOB-423

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,277
( 3,605 )
8日目

詳細情報

基本情報

軽量、防曇効果の高いアルミフレーム採用の安全メガネ。
【特長】
・アルミ多孔板フレーム全体からゴーグル内部の湿気が発散し非常に曇りに強い構造。
・軽量約50g。
・防熱効果、通気性・透明度に優れる。
【用途】
・飛来物、飛沫対策に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム TOB-423の型番TOB-423のページです。 型番TOB-423に関する仕様情報を記載しております。
軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム TOB-423のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ曇りに強いのですか?
A
フレーム全体の細かな穴から常に放熱、放湿するため、ゴーグル内部に湿気がこもらないからです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム TOB-423
防曇ゴーグル
防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
軽量型セーフティーゴーグル
ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
理研 防曇ゴーグル替レンズ M10C-VF-SP
メーカートーアボージン理研オプテック理研オプテック理研オプテックミドリ安全理研オプテック
通常価格3,2772,1182,0249441,550827
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト