17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付保護メガネ(差し込みスライド縦回転式)

通常単価(税別)
3,504
税込単価
3,854
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヘルメット取付型保護・安全メガネ。【特長】・ヘルメットの庇に差し込んで取り付ける・差し込みスライド縦回...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 高さ (mm)
    80
  • 幅 (mm)
    240
  • レンズ厚さ (mm)
    1.5
  • 方式
    差し込みスライド縦回転
  • 特長
    ・鼻部盛り上げ加工・上下自在式・前後調整可
  • 適合ヘルメット
    MP型、野球帽型
  • 材質
    ポリカーボネイト
  • 質量 (g)
    85
  • 内容量
    1個

型番:

AS314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘルメット取付形 ポリカーボネイト製の安全メガネ

スライド縦回転式ヘルメット取付形の安全メガネ

スライド縦回転式ヘルメット取付形の安全メガネ

  • PCワイドカーブ
  • 鼻部盛り上げ加工
  • H80×W240mm 
  • 厚み 1.5mm

スライド・縦回転式手順

レンズを縦回転し、前頭部へ収納

レンズを縦回転し、前頭部へ収納

レンズをスライドし、前頭部へ収納

レンズをスライドし、前頭部へ収納

AS金具差し込み部の特徴

  • プラスチック製
  • 安全キャップ付
  • 横ズレ防止
  • ほぼすべてのヘルメットにしっかり固定(一部、ゴム付、防火帽等除く)
MP型

MP型

野球帽型

野球帽型

AS314の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
高さ(mm)
80
幅(mm)
240
レンズ厚さ(mm)
1.5
方式
差し込みスライド縦回転
特長
・鼻部盛り上げ加工・上下自在式・前後調整可
適合ヘルメット
MP型、野球帽型
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
85
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AS314

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,504
( 3,854 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヘルメット取付型保護・安全メガネ。
【特長】
・ヘルメットの庇に差し込んで取り付ける
・差し込みスライド縦回転式タイプ
・使わない時は回転させてヘルメット帽体に沿って収納できる
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイトレンズ
【用途】
・飛来物、飛沫対策に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付保護メガネ(差し込みスライド縦回転式)の型番AS314のページです。 型番AS314に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付保護メガネ(差し込みスライド縦回転式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qヘルメット取付形は粉塵対策に使えますか?
A
いいえ、粉塵対策には適していません。レンズが顔に密着する構造ではありませんので隙間があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付保護メガネ(差し込みスライド縦回転式)
ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)
布帽子取付形保護メガネ
密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC
ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式
セーフティゴーグル(ヘルメット取付式)
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージンミドリ安全山本光学
通常価格3,5042,6782,723 -2,3316,8735,174
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグルゴーグル
高さ(mm)808070---
幅(mm)240240----
レンズ厚さ(mm)1.51.511.5--
方式差し込みスライド縦回転全方向スライド回転収納----

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト