17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付遮光メガネ CS

通常単価(税別)
6,620
税込単価
7,282
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヘルメット取付形遮光メガネ。【特長】・ヘルメットの庇に差し込んで取り付けるタイプ(MP帽専用)・使わな...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 用途
    遮光
  • UVカット
  • 高さ (mm)
    80
  • 幅 (mm)
    240
  • レンズ厚さ (mm)
    1.8
  • 方式
    全方向スライド回転収納 
  • 遮光度
    3
  • 材質
    ポリカーボネイト
  • 質量 (g)
    79
  • 内容量
    1個

型番:

CS376
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IRヘルメット取付形安全メガネ CS

CS376 IR3

CS376 IR3

  • 全方向スライド回転式タイプ
  • ヘルメット取付形安全メガネ
  • 上下自在式、前後調整可能

CS376の仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
用途
遮光
UVカット
高さ(mm)
80
幅(mm)
240
レンズ厚さ(mm)
1.8
方式
全方向スライド回転収納 
遮光度
3
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
79
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CS376

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,620
( 7,282 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヘルメット取付形遮光メガネ。
【特長】
・ヘルメットの庇に差し込んで取り付けるタイプ(MP帽専用)
・使わない時は回転させてヘルメット帽体に沿って収納可能
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト遮光レンズ(遮光度JIS#3相当)
・全方向スライド回転式タイプ
【用途】
・飛来物、飛沫対策に便利
・溶接周辺作業、防眩用に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付遮光メガネ CSの型番CS376のページです。 型番CS376に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付遮光メガネ CSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶接作業で使えますか?
A
こちらの遮光度は直接溶接作業には適していません。散乱光、側射光を受ける溶接周辺作業用にお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付遮光メガネ CS
帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB
遮光メガネ NY-3
IR遮光メガネ 2700
一眼型遮光メガネ アイボ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ
メーカートーアボージントーヨーセフティー東京硝子器械トーアボージンUVEXアズワン
通常価格6,6202,3523,271 -3,8593,9302,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目1日目1日目
形状取付型メガネ取付型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
用途遮光溶接用防塵遮光遮光遮光
UVカット
高さ(mm)80-----
幅(mm)240-----

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト