17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

通常単価(税別)
1,035
税込単価
1,139
通常出荷日:3日目

シンプル構造で使い勝手のよい保護・安全メガネ。【特長】・モダン部に滑り止め付き・耐衝撃性に優れたポリカ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • レンズ色
    透明
  • 機能
    マスク併用可
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • 特長
    ・すべり止めソフトモダン・ストレートサイド、軟質ソフトパッド
  • 質量 (g)
    27
  • 内容量
    1個

型番:

T81-PCF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フレームとレンズとツバ一体形のフレキシブルフレームの安全メガネ

マスク併用可能なフレキシブルフレーム保護・安全メガネ

マスク併用可能なフレキシブルフレーム保護・安全メガネ

  • フレーム・レンズ・ツバ一体形
  • ストレートサイド
  • すべり止めソフトモダン
  • 軟質ソフトパッド
  • マスク併用可
  • レンズの種類:PC防曇レンズ

T81-PCFの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
レンズ色
透明
機能
マスク併用可
レンズ材質
ポリカーボネート
特長
・すべり止めソフトモダン・ストレートサイド、軟質ソフトパッド
質量(g)
27
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
T81-PCF

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035
( 1,139 )
3日目

詳細情報

基本情報

シンプル構造で使い勝手のよい保護・安全メガネ。
【特長】
・モダン部に滑り止め付き
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト両面防曇レンズ
・フレーム・レンズ・ツバ一体形
【用途】
・飛来物、粉塵、飛沫対策に最適
・感染症対策に便利
・花粉症対策に便利
・工場見学者用に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCFの型番T81-PCFのページです。 型番T81-PCFに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの防曇効果は永久ですか?
A
いいえ、防曇被膜がはがれたり、劣化して徐々に効果は低下します。お手入れの際は、レンズ表面を強く拭かず、流水ですすいだ後、自然乾燥させて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF
超軽量保護メガネ かるラップ T91
アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF
保護メガネ Pit Pit 2700-PCF
布帽子取付形保護メガネ
一眼型メガネ 2700PCF
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージンアズワン
通常価格1,0351,0051,9522,6512,723 -2,670
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め--
レンズ色透明透明透明-透明-
機能マスク併用可マスク併用可・マスク併用可・角度調整可---
レンズ材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート 耐衝撃PC(ポリカーボネート) アクリル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト