17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF TA-173-PCF

アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

通常単価(税別)
1,952
税込単価
2,147
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

テンプルの角度、長さ調整ができる保護・安全メガネ。【特長】・テンプルの長さ、角度調節が可能。・モダン部...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • レンズ色
    透明
  • テンプルカラー
    ブラック&グレー
  • 機能
    ・マスク併用可・角度調整可
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • 特長
    アジャスタフレーム、フレームレンズ一体形。
  • 質量 (g)
    29
  • 内容量
    1個

型番:

TA-173-PCF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アジャスタブルフレームで、テンプル長さ・角度調節可能な保護メガネ

アジャスタブルフレーム すべり止めモダンの安全メガネ

アジャスタブルフレーム すべり止めモダンの安全メガネ

  • フレームレンズ一体形 テンプル長さ・角度調整可
  • テンプルカラー :ブラック&グレー
  • レンズの種類 :PC防曇レンズ(PCF)
  • PCハードレンズ(PC)の2種類

TA-173-PCFの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
レンズ色
透明
テンプルカラー
ブラック&グレー
機能
・マスク併用可・角度調整可
レンズ材質
ポリカーボネート
特長
アジャスタフレーム、フレームレンズ一体形。
質量(g)
29
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TA-173-PCF

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,952
( 2,147 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

テンプルの角度、長さ調整ができる保護・安全メガネ。
【特長】
・テンプルの長さ、角度調節が可能。
・モダン部に滑り止め付き。
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト両面防曇レンズ。
・ブラックツバ付。
【用途】
・飛来物、粉塵、飛沫対策に最適。
・感染症対策、花粉症対策に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCFの型番TA-173-PCFのページです。 型番TA-173-PCFに関する仕様情報を記載しております。
アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの防曇効果は永久ですか?
A
いいえ、防曇被膜がはがれたり、劣化して徐々に効果は低下します。お手入れの際は、レンズ表面を強く拭かず、流水ですすいだ後、自然乾燥させて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF
超軽量保護メガネ かるラップ T91
布帽子取付形保護メガネ
保護メガネ Pit Pit 2700-PCF
密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC
密閉式スコープゴーグル
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格1,9521,0052,723 -2,6512,3311,370
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル
レンズ色透明透明透明---
テンプルカラーブラック&グレー-----
機能・マスク併用可・角度調整可マスク併用可----
レンズ材質ポリカーボネート ポリカーボネートアクリル耐衝撃PC(ポリカーボネート) ポリカーボネートアセテート

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト