ツール用品技術窓口
超硬付刃リーマ(H7公差穴用)。【特長】・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能。・超硬付け刃タ...
詳細を確認


付刃リーマ 貫通穴用 1681の外観

付刃リーマ 貫通穴用 1681の寸法図
| 刃径 | φ22超-φ30 | φ32超-φ40 |
|---|---|---|
| 公差 | +0.017 +0.009 | +0.021 +0.012 |
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 首下長 | 刃長 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | l4 | Z | |
| 1681 22.000 | 22 | 20 | 160 | 110 | 22 | 6 |
| 1681 24.000 | 24 | 25 | 180 | 124 | 22 | 6 |
| 1681 25.000 | 25 | 25 | 180 | 124 | 22 | 6 |
| 1681 26.000 | 26 | 25 | 180 | 124 | 22 | 6 |
| 1681 28.000 | 28 | 25 | 180 | 124 | 25 | 6 |
| 1681 30.000 | 30 | 25 | 180 | 124 | 25 | 6 |
| 1681 32.000 | 32 | 32 | 200 | 140 | 25 | 6 |
| 1681 34.000 | 34 | 32 | 200 | 140 | 25 | 6 |
| 1681 36.000 | 36 | 32 | 200 | 140 | 25 | 8 |
| 1681 38.000 | 38 | 32 | 200 | 140 | 25 | 8 |
| 1681 40.000 | 40 | 32 | 200 | 140 | 25 | 8 |
単位 : mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63,672円 ( 70,039円 ) | 19日目 |
63,672円 ( 70,039円 ) | 3日目 |
65,404円 ( 71,944円 ) | 19日目 |
65,404円 ( 71,944円 ) | 19日目 |
66,732円 ( 73,405円 ) | 19日目 |
66,732円 ( 73,405円 ) | 19日目 |
74,462円 ( 81,908円 ) | 3日目 |
74,462円 ( 81,908円 ) | 19日目 |
74,462円 ( 81,908円 ) | 19日目 |
76,315円 ( 83,947円 ) | 19日目 |
76,315円 ( 83,947円 ) | 3日目 |
超硬付刃リーマ(H7公差穴用)。
【特長】
・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能。
・超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・銅・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。
・シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼。
・チタン合金・特殊合金等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~

第一ツール
ハンドリーマ HR
5通常価格(税別):2,940円~

栄工舎
ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR
4.3通常価格(税別):7,488円~

栄工舎
ソリッドリーマ CSR
4.4通常価格(税別):3,496円~

ミスミ
超硬ストレートリーマ ノンコート/高硬度鋼加工用TSコート
4.5通常価格(税別):2,310円~