17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643

通常単価(税別)
35,30848,935
税込単価
38,83953,829
通常出荷日:19日目

超硬非鉄金属用ガンドリル(ZB80)。 【特長】 ・2枚刃のろう付けタイプガンドリル。 ・鋳鉄用の2枚...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ガンドリル5643の特長と寸法

外形図(刃径公差h5)

外形図(刃径公差h5)

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径ドライバー径全長溝長ドライバー長
d1d2l1l2l3
5643 8.00081633028048
5643 10.000102039034050
5643 12.000122045040050

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

ドライバ一径 d2

(mm)

ドライバー長 l3

(mm)

最小発注数量
8
280
330
20
-0.006~0
16
48
1個
10
340
390
16
-0.006~0
20
50
1個
12
400
450
20
-0.008~0
20
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,308
( 38,839 )
19日目
38,059
( 41,865 )
19日目
48,935
( 53,829 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬非鉄金属用ガンドリル(ZB80)。
【特長】
・2枚刃のろう付けタイプガンドリル。
・鋳鉄用の2枚刃ガンドリルで、独自のラジアスポイントにより高能率な加工が可能。
【用途】
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム・アルミ二ウム合金・アルミダイキャスト等。
・マグネシウム合金・黄銅等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマシニングセンタでの加工方法は?
A
ガイド穴が必要です。ガイド穴径はガンドリル径より+0.01~+0.03mmで、深さは1.5xD程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643
ろう付けガンドリル EB80 5460
ろう付けガンドリル EB80 5018
ろう付けガンドリル EB80 5023
ろう付けガンドリル EB80 5022
ガンドリル 25×D EB100 5646
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格35,308-14,474 -18,129 -16,427 -14,869 -27,888 -
通常出荷日19日目3日目〜3日目〜3日目3日目〜19日目
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング