17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736

通常単価(税別)
5,23359,272
税込単価
5,75665,199
通常出荷日:1日目

超硬仕様の汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736。【特長】・不等リード汎用...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736の詳細

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736:関連画像

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736 イメージ

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736の寸法

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736:関連画像

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3736 4.000 4 6 3.8 57 11 18 0.1
3736 5.000 5 6 4.8 57 13 18 0.1
3736 6.000 6 6 5.7 57 13 20 0.15
3736 8.000 8 8 7.7 63 19 26 0.15
3736 10.000 10 10 9.5 72 22 30 0.2
3736 12.000 12 12 11.5 83 26 36 0.2
3736 14.000 14 14 13.5 83 26 36 0.25
3736 16.000 16 16 15.5 92 32 42 0.35
3736 18.000 18 18 17.5 92 32 42 0.4
3736 20.000 20 20 19.5 104 38 52 0.45
3736 25.000 25 25 24 121 45 63 0.6

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
11
18
6
57
472-4160
1個
5
13
18
6
57
472-4178
1個
6
13
21
6
57
472-4186
1個
8
19
27
8
63
472-4194
1個
10
22
32
10
72
472-4208
1個
12
26
38
12
83
472-4216
1個
14
26
38
14
83
472-4224
1個
16
32
44
16
92
472-4232
1個
18
32
44
18
92
472-4241
1個
20
38
54
20
104
472-4259
1個
25
45
65
25
121
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,233
( 5,756 )
1日目
5,233
( 5,756 )
1日目
6,161
( 6,777 )
1日目
7,698
( 8,468 )
1日目
10,994
( 12,093 )
1日目
14,135
( 15,549 )
1日目
19,396
( 21,336 )
1日目
25,014
( 27,515 )
1日目
36,221
( 39,843 )
1日目
38,800
( 42,680 )
1日目
59,272
( 65,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬仕様の汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736。
【特長】
・不等リード汎用タイプで生材から焼入れ材まで幅広く対応。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコーナはピン角仕様ですか?
A
工具寿命と加工能率を考慮しコーナC面を施しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736
汎用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100U 3891
汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627
汎用不等リードエンドミル ショート 3枚刃 RF100U 3893
汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,233-4,563 -5,536 -18,267 -4,483 -7,212 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目3日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)434434
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング